ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | ความกว้างฐาน | ประเภทรูยึด A | ความยาวฐาน | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.116 ฿ - 5.667 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
7.236 ฿ - 14.024 ฿ | 1020 มีในสต็อก |
0.157 in
4 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
7.626 ฿ - 14.791 ฿ | 1035 มีในสต็อก |
0.157 in
4 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
7.142 ฿ - 13.849 ฿ | 1025 มีในสต็อก |
0.157 in
4 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
6.887 ฿ - 13.347 ฿ | 1017 มีในสต็อก |
0.157 in
4 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
13.63 ฿ - 26.417 ฿ | 120 มีในสต็อก |
0.157 in
4 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
11.271 ฿ - 21.852 ฿ | 1130 มีในสต็อก |
0.157 in
4 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
15.351 ฿ - 29.766 ฿ | 14126 มีในสต็อก |
0.157 in
4 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
4.34 ฿ - 8.415 ฿ | 1050 มีในสต็อก |
0.100 in
2.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
5.246 ฿ - 10.169 ฿ | 58 มีในสต็อก |
0.100 in
2.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
4.555 ฿ - 8.832 ฿ | 1080 มีในสต็อก |
0.100 in
2.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.313 in
8 mm
|
||
8.859 ฿ - 9.814 ฿ | 3273 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
ตัวยึดแบน
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7.151 ฿ - 13.867 ฿ | 19 มีในสต็อก |
0.157 in
4 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
10.505 ฿ - 20.368 ฿ | 2980 มีในสต็อก |
0.157 in
4 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
7.227 ฿ - 14.011 ฿ | 1120 มีในสต็อก |
0.157 in
4 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
6.748 ฿ - 13.083 ฿ | 3078 มีในสต็อก |
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
4.73 ฿ - 9.173 ฿ | 30 มีในสต็อก |
0.100 in
2.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
||
7.81 ฿ - 15.145 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
6.958 ฿ - 7.712 ฿ | 1941 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
ตัวยึดแบน
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4.986 ฿ - 9.657 ฿ | 1085 มีในสต็อก |
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.313 in
8 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.