Menu Search

กำหนดตำแหน่งบานพับทุกๆ 30 องศา

มีในสต็อก

บานพับยึดเป็นบานพับแรงบิดที่เว้าทุกๆ 30 องศา ทำให้สามารถกำหนดและรักษาตำแหน่งแผงได้โดยๆม่ต้องมีส่วนประกอบเสริม แรงบิดเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานและผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขได้ ทำจากอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบเพื่อความสวยงาม มีค่าแรงบิดที่หลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาของใบ ความยาวโดยรวม แรงบิดสูงสุด ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
364.7684 ฿ - 404.1755 ฿ 475 มีในสต็อก
400.06 ฿ - 443.276 ฿ 23 มีในสต็อก
75.8871 ฿ - 84.0874 ฿ 19 มีในสต็อก
2,175.3869 ฿ - 2,410.401 ฿ 173 มีในสต็อก
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 106.0 mm | 4.173 in ; ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า ; จำนวนรูยึด - 5

499622E

ช่วงราคา
404.1755 ฿ - 364.7684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
475 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ออกไซด์
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • แรงกดรูยึด
    Flat
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 136.0 mm | 5.354 in ; ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า ; จำนวนรูยึด - 6

499623E

ช่วงราคา
443.276 ฿ - 400.06 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ชุบ
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • แรงกดรูยึด
    Flat
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 70.5 mm | 2.776 in ; ความกว้างโดยรวม - 55.0 mm | 2.165 in ; วัสดุ - สแตนเลส ; จำนวนรูยึด - 4

1284315

ช่วงราคา
84.0874 ฿ - 75.8871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเงิน
  • จบ
    เงา
  • รูปทรงบาน
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • แรงกดรูยึด
    Flat
บานพับแรงบิด - ความยาวโดยรวม - 57.0 mm | 2.244 in ; ความกว้างโดยรวม - 51.0 mm | 2.008 in ; ความหนาโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; จบ - พ่นสี

219912E

ช่วงราคา
2,410.401 ฿ - 2,175.3869 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    พ่นสี
  • รูปทรงบาน
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • แรงกดรูยึด
    Countersunk