มีให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ขนาด Ms ถึง M12 และวัสดุต่างๆ ชุดสกรูเหล่านี้ให้การยึดวัสดุที่นุ่มกว่า กันสารเคมีได้เกือบทั้งหมด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|
38.822 ฿ - 43.014 ฿ | 194 มีในสต็อก |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.708 ฿ - 1.888 ฿ | 4592 มีในสต็อก |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.708 ฿ - 1.892 ฿ | 640 มีในสต็อก |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.968 ฿ - 2.183 ฿ | 1857 มีในสต็อก |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.708 ฿ - 1.888 ฿ | 2592 มีในสต็อก |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
5.134 ฿ - 5.69 ฿ | 8584 มีในสต็อก |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3.569 ฿ - 6.922 ฿ | 953 มีในสต็อก |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4.779 ฿ - 9.267 ฿ | 2440 มีในสต็อก |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
14792 มีในสต็อก |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
952 มีในสต็อก |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
2.5006 ฿ - 2.7708 ฿ | 10158 มีในสต็อก |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1779 มีในสต็อก |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
5.492 ฿ - 6.084 ฿ | 30 มีในสต็อก |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2.148 ฿ - 2.376 ฿ | 1903 มีในสต็อก |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1025 มีในสต็อก |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
1.789 ฿ - 1.982 ฿ | 48968 มีในสต็อก |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1.435 ฿ - 1.587 ฿ | 12 มีในสต็อก |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4387 มีในสต็อก |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
4.721 ฿ - 9.151 ฿ | 7989 มีในสต็อก |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2.856 ฿ - 3.1653 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.