ขอเกี่ยวแบบเลื่อนล็อคของเรามีแผ่นจับแบบเลื่อนไว้สำหรับปลดขอเกี่ยวได้อย่างรวดเร็ว ขอเกี่ยวแบบนี้ยังถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการยึดเพื่อเพิ่มสะดวกสบายมากขึ้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้กับประตูขนาดเล็ก กลุ่มผลิตภัณฑ์ยังมีการเสนอโซลูชันที่เหมาะสำหรับแผงที่มีความหนาแตกต่างกัน และยังมีตัวเลือกในการล็อคเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกด้วย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวรูที่เข้ากันได้ | วัสดุขอเกี่ยว | ประเภทขอเกี่ยว | ความกว้างของรูที่เข้ากันได้ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.664 ฿ - 35.084 ฿ | 14745 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 48.716 ฿ - 53.978 ฿ | 36844 มีในสต็อก |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 250.652 ฿ - 263.839 ฿ | 22420 มีในสต็อก |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 250.652 ฿ - 263.839 ฿ | 726 มีในสต็อก |
0.996 in
25.3 mm
|
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
||
| 64.158 ฿ - 64.158 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.929 in
49.0 mm
|
ABS
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 12.751 ฿ - 12.751 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.516 in
38.5 mm
|
PA
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 10.64 ฿ - 10.64 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.516 in
38.5 mm
|
PA
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 50.465 ฿ - 50.465 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.516 in
38.5 mm
|
PA
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 45.77 ฿ - 45.77 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.929 in
49.0 mm
|
ABS
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 48.716 ฿ - 53.978 ฿ | 55009 มีในสต็อก |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ