ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีความทนทานต่อการกระแทกและให้การป้องกันชุดสายไฟที่ทนทาน ป้องกันความเสียหายและการสึกหรอโดยไม่จำกัดการยืดหยุ่น ติดตั้งง่ายโดยใช้เครื่องมือพิเศษ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวต่อม้วน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,392.00 ฿ - 8,185.00 ฿ | 2323 มีในสต็อก |
49.213 ft
15.0 m
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,897.00 ฿ - 10,965.00 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
328.084 ft
100.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 2,162.00 ฿ - 2,394.00 ฿ | 38560 มีในสต็อก |
98.425 ft
30.0 m
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 4,918.00 ฿ - 5,447.00 ฿ | 918 มีในสต็อก |
49.213 ft
15.0 m
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 8,909.00 ฿ - 9,865.00 ฿ | 1323 มีในสต็อก |
328.084 ft
100.0 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,478.00 ฿ - 2,742.00 ฿ | 3000 มีในสต็อก |
49.213 ft
15.0 m
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 6,241.00 ฿ - 6,918.00 ฿ | 11722 มีในสต็อก |
164.042 ft
50.0 m
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 4,775.00 ฿ - 5,290.00 ฿ | 1660 มีในสต็อก |
164.042 ft
50.0 m
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 4,199.00 ฿ - 4,654.00 ฿ | 782 มีในสต็อก |
98.425 ft
30.0 m
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 7,624.00 ฿ - 8,454.00 ฿ | 8766 มีในสต็อก |
328.084 ft
100.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 7,948.00 ฿ - 8,807.00 ฿ | 7198 มีในสต็อก |
328.084 ft
100.0 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4,877.00 ฿ - 5,401.00 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
328.084 ft
100.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 3,587.00 ฿ - 3,977.00 ฿ | 510 มีในสต็อก |
65.617 ft
20.0 m
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,376.00 ฿ - 4,849.00 ฿ | 1389000 มีในสต็อก |
328.084 ft
100.0 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 6,051.00 ฿ - 11,141.00 ฿ | 23720 มีในสต็อก |
65.617 ft
20.0 m
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,392.00 ฿ - 5,972.00 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
98.425 ft
30.0 m
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,636.00 ฿ - 2,919.00 ฿ | 114000 มีในสต็อก |
164.042 ft
50.0 m
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 1,786.00 ฿ - 1,981.00 ฿ | 59000 มีในสต็อก |
65.617 ft
20.0 m
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ