Menu Search

จุก Slottex

มีในสต็อก

จุก Slottex เป็นจุกป้องกันยึดด้วยสกรูที่สามารถใช้หรือถอดได้ด้วยไขควงประแจหรือซ็อคเก็ต สามารถขันด้วยมือหรือใช้เครื่องมือช่วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมการเสนอขนาดจำนวนมากที่เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริกเกลียว BSP และเกลียว UNF

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
65 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) รูปแบบหัว สี วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
4.761 ฿ - 5.276 ฿ 394229 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
15.739 ฿ - 17.442 ฿ 29968 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
3.629 ฿ - 4.023 ฿ 369982 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
6.826 ฿ - 7.563 ฿ 4838 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
9.911 ฿ - 10.983 ฿ 384718 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
26.151 ฿ - 28.982 ฿ 38705 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
31.144 ฿ - 34.508 ฿ 20000 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
34.87 ฿ - 38.642 ฿ 17233 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
28.75 ฿ - 31.854 ฿ 17152 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
56.298 ฿ - 62.381 ฿ 130939 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
HDPE
35.107 ฿ - 38.902 ฿ 239 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
18.867 ฿ - 20.903 ฿ 25119 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
72.12 ฿ - 79.911 ฿ 76809 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
HDPE
107.543 ฿ - 119.161 ฿ 4020 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
HDPE
75.067 ฿ - 83.178 ฿ 243988 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
HDPE
4.232 ฿ - 4.691 ฿ 2709 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
11.076 ฿ - 12.268 ฿ 223 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
9.605 ฿ - 10.644 ฿ 23208 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
16.031 ฿ - 17.762 ฿ 9664 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
21.442 ฿ - 23.762 ฿ 6343 มีในสต็อก
สีเหลือง
ไนลอน 6
  • จาก 4
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF

466951

ช่วงราคา
5.276 ฿ - 4.761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
394229 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.5 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF

466959

ช่วงราคา
17.442 ฿ - 15.739 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29968 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    47.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.5 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

462836

ช่วงราคา
4.023 ฿ - 3.629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
369982 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.5 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF

466953

ช่วงราคา
7.563 ฿ - 6.826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.5 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF

466956

ช่วงราคา
10.983 ฿ - 9.911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
384718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    19.5 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

466983

ช่วงราคา
28.982 ฿ - 26.151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38705 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    52.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    21.5 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

466991

ช่วงราคา
34.508 ฿ - 31.144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    55.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    23.0 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

466992

ช่วงราคา
38.642 ฿ - 34.87 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17233 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    23.0 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

466990

ช่วงราคา
31.854 ฿ - 28.75 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17152 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    52.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF

B-3

ช่วงราคา
62.381 ฿ - 56.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130939 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.8 mm
  • ขนาดหัวที่กำหนด
    10.9 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSPGAS

466995

ช่วงราคา
38.902 ฿ - 35.107 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    56.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

466987

ช่วงราคา
20.903 ฿ - 18.867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF

B-5

ช่วงราคา
79.911 ฿ - 72.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76809 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.1 mm
  • ขนาดหัวที่กำหนด
    12.7 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF

B-9

ช่วงราคา
119.161 ฿ - 107.543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • ขนาดหัวที่กำหนด
    19.0 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF

B-7

ช่วงราคา
83.178 ฿ - 75.067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
243988 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • การปิดผนึก
    N
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.9 mm
  • ขนาดหัวที่กำหนด
    17.2 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF

466950

ช่วงราคา
4.691 ฿ - 4.232 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2709 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.5 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

466976

ช่วงราคา
12.268 ฿ - 11.076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
223 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.5 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF

466955

ช่วงราคา
10.644 ฿ - 9.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    31.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    19.5 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

466980

ช่วงราคา
17.762 ฿ - 16.031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9664 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.5 mm
จุก Slottex - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - เมตริก

466988

ช่วงราคา
23.762 ฿ - 21.442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • การปิดผนึก
    Y
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    45.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm