Menu Search

จุกเปล่าแบบสวมใส่พอดี

มีในสต็อก

จุกเปล่าสวมพอดีใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
13.0502 ฿ - 14.46 ฿ 143 มีในสต็อก
62.5 mm
Natural
9.5 mm
10.1278 ฿ - 11.2209 ฿ 5832 มีในสต็อก
61.5 mm
Natural
9.8 mm
7.9506 ฿ - 8.8117 ฿ 3280 มีในสต็อก
36.5 mm
Natural
9.8 mm
2.7796 ฿ - 3.0785 ฿ 1090 มีในสต็อก
39.5 mm
Natural
9.8 mm
4.1359 ฿ - 4.5821 ฿ 12439 มีในสต็อก
20.0 mm
Natural
8.5 mm
2.5743 ฿ - 2.851 ฿ 2053 มีในสต็อก
31.5 mm
Natural
9.8 mm
10.8238 ฿ - 11.9928 ฿ 663 มีในสต็อก
49.5 mm
Natural
9.8 mm
4.4214 ฿ - 4.8988 ฿ 13559 มีในสต็อก
24.0 mm
Natural
9.8 mm
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 51.0 mm | 2.008 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 62.5 mm | 2.461 in ; ใส่พอดี ; LDPE ; ธรรมชาติ

12632

ช่วงราคา
14.46 ฿ - 13.0502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
143 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 50.0 mm | 1.969 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 61.5 mm | 2.421 in ; ใส่พอดี ; LDPE ; ธรรมชาติ

12548

ช่วงราคา
11.2209 ฿ - 10.1278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5832 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 25.0 mm | 0.984 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 36.5 mm | 1.437 in ; ใส่พอดี ; LDPE ; ธรรมชาติ

12545

ช่วงราคา
8.8117 ฿ - 7.9506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 28.0 mm | 1.102 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 39.5 mm | 1.555 in ; ใส่พอดี ; LDPE ; ธรรมชาติ

12546

ช่วงราคา
3.0785 ฿ - 2.7796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ใส่พอดี ; LDPE ; ธรรมชาติ

10923

ช่วงราคา
4.5821 ฿ - 4.1359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12439 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    ฝัง
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 20.0 mm | 0.787 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 31.5 mm | 1.24 in ; ใส่พอดี ; LDPE ; ธรรมชาติ

12543

ช่วงราคา
2.851 ฿ - 2.5743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2053 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 38.0 mm | 1.496 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 49.5 mm | 1.949 in ; ใส่พอดี ; LDPE ; ธรรมชาติ

12547

ช่วงราคา
11.9928 ฿ - 10.8238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
663 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกปิดช่องแบบสแน็ปฟิต - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.5 mm | 0.492 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.0 mm | 0.945 in ; ใส่พอดี ; LDPE ; ธรรมชาติ

12540

ช่วงราคา
4.8988 ฿ - 4.4214 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13559 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ประเภทรู
    รูกลม