Menu Search

บุชชิ่งอเนกประสงค์ - รูเปิด/ปิด

มีในสต็อก

บุชชิ่งแบบเปิดมาตรฐานมาพร้อมการออกแบบให้ดันเข้าได้ง่าย ซึ่งช่วยให้สามารถล็อกเข้าที่ได้สำหรับแผงที่มีความหนาปกติ การออกแบบที่แยกส่วนกันช่วยให้สามารถประกอบบุชชิ่งเข้ากับรูในแผงที่มีมัดสายไฟอยู่แล้วได้

การออกแบบเพื่อปกป้องสายเคเบิล สายไฟ และท่อจากขอบของแผ่นโลหะที่แหลมคม ไม่สม่ำเสมอกัน และไม่ได้ขัด ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้ง ใช้เพียงปลายนิ้วกด

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6 ทนความร้อน
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
23 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความหนาของแผงต่ำสุด ความหนาแผงสูงสุด เปิด/ปิด สั่งซื้อ
6.29 ฿ - 6.967 ฿ 106 มีในสต็อก
8.214 ฿ - 9.101 ฿ 3094 มีในสต็อก
9.187 ฿ - 10.177 ฿ 5249 มีในสต็อก
12.096 ฿ - 13.406 ฿ 10505 มีในสต็อก
4.04 ฿ - 4.474 ฿ 1170 มีในสต็อก
15.378 ฿ - 17.037 ฿ 5143 มีในสต็อก
5.34 ฿ - 5.923 ฿ 2778 มีในสต็อก
9.671 ฿ - 10.715 ฿ 7566 มีในสต็อก
12.226 ฿ - 12.868 ฿ 3099 มีในสต็อก
5.219 ฿ - 5.784 ฿ 30262 มีในสต็อก
14.042 ฿ - 15.558 ฿ 56354 มีในสต็อก
4.304 ฿ - 4.77 ฿ 5098 มีในสต็อก
2.161 ฿ - 2.394 ฿ 2798 มีในสต็อก
13.554 ฿ - 15.02 ฿ 25 มีในสต็อก
13.069 ฿ - 14.482 ฿ 6518 มีในสต็อก
8.936 ฿ - 9.904 ฿ 25977 มีในสต็อก
11.128 ฿ - 12.33 ฿ 5179 มีในสต็อก
7.729 ฿ - 8.563 ฿ 14228 มีในสต็อก
3.618 ฿ - 4.008 ฿ 2090 มีในสต็อก
8.698 ฿ - 9.639 ฿ 1571 มีในสต็อก
  • จาก 2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 14.3 mm | 0.563 in ; 1.5 mm | 0.059 in สีดำ

PGSA-1519A

ช่วงราคา
6.967 ฿ - 6.29 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 6.7 mm | 0.264 in ; 3.2 mm | 0.126 in สีดำ

PGSB-1A

ช่วงราคา
9.101 ฿ - 8.214 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3094 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 9 mm | 0.354 in ; 3.5 mm | 0.138 in สีดำ

PGSB-1013A

ช่วงราคา
10.177 ฿ - 9.187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 20.4 mm | 0.803 in ; 3.0 mm | 0.118 in สีดำ

PGSB-9A

ช่วงราคา
13.406 ฿ - 12.096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10505 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 22.9 mm | 0.902 in ; 1.0 mm | 0.039 in สีดำ

PGSA-2327A

ช่วงราคา
4.474 ฿ - 4.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 22.2 mm | 0.874 in ; 3.2 mm | 0.126 in สีดำ

PGSB-5A

ช่วงราคา
17.037 ฿ - 15.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5143 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 24.5 mm | 0.965 in ; 1.1 mm | 0.043 in สีดำ

PGSA-2529A

ช่วงราคา
5.923 ฿ - 5.34 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2778 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 9.9 mm | 0.390 in ; 3.2 mm | 0.126 in สีดำ

PGSB-3A

ช่วงราคา
10.715 ฿ - 9.671 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7566 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 17.3 mm | 0.681 in ; 3.5 mm | 0.138 in สีดำ

PGSB-1822A

ช่วงราคา
12.868 ฿ - 12.226 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3099 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 9.2 mm | 0.362 in ; 1.5 mm | 0.059 in สีดำ

PGSA-1013A

ช่วงราคา
5.784 ฿ - 5.219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30262 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 31.7 mm | 1.248 in ; 3.2 mm | 0.126 in สีดำ

PGSB-8A

ช่วงราคา
15.558 ฿ - 14.042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56354 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 12.2 mm | 0.480 in ; 1.4 mm | 0.055 in สีดำ

PGSA-1316A

ช่วงราคา
4.77 ฿ - 4.304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ; เปิด;4.8 mm | 0.189 in;1.0 mm | 0.039 in;สีดำ

PGSA-0407A

ช่วงราคา
2.394 ฿ - 2.161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2798 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 29.7 mm | 1.169 in ; 3.2 mm | 0.126 in สีดำ

PGSB-7A

ช่วงราคา
15.02 ฿ - 13.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 26.6 mm | 1.047 in ; 3.2 mm | 0.126 in สีดำ

PGSB-6A

ช่วงราคา
14.482 ฿ - 13.069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 17.6 mm | 0.693 in ; 1.6 mm | 0.063 in สีดำ

PGSA-1822A

ช่วงราคา
9.904 ฿ - 8.936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 14.5 mm | 0.570 in ; 3.3 mm | 0.130 in สีดำ

PGSB-1519A

ช่วงราคา
12.33 ฿ - 11.128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5179 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 6.6 mm | 0.260 in ; 1.7 mm | 0.067 in สีดำ

PGSB-0609A

ช่วงราคา
8.563 ฿ - 7.729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14228 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 19.5 mm | 0.768 in ; 1.6 mm | 0.063 in สีดำ

PGSA-2024A

ช่วงราคา
4.008 ฿ - 3.618 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 7.9 mm | 0.311 in ; 3.2 mm | 0.126 in สีดำ

PGSB-2A

ช่วงราคา
9.639 ฿ - 8.698 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1571 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    เปิด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2