Menu Search

บุชชิ่งอเนกประสงค์ - รูเปิด/ปิด

มีในสต็อก

บุชชิ่งแบบเปิดมาตรฐานมาพร้อมการออกแบบให้ดันเข้าได้ง่าย ซึ่งช่วยให้สามารถล็อกเข้าที่ได้สำหรับแผงที่มีความหนาปกติ การออกแบบที่แยกส่วนกันช่วยให้สามารถประกอบบุชชิ่งเข้ากับรูในแผงที่มีมัดสายไฟอยู่แล้วได้

การออกแบบเพื่อปกป้องสายเคเบิล สายไฟ และท่อจากขอบของแผ่นโลหะที่แหลมคม ไม่สม่ำเสมอกัน และไม่ได้ขัด ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้ง ใช้เพียงปลายนิ้วกด

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6 ทนความร้อน
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
23 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความหนาของแผงต่ำสุด ความหนาแผงสูงสุด เปิด/ปิด สั่งซื้อ
12.0374 ฿ - 13.3402 ฿ 24985 มีในสต็อก
7.6918 ฿ - 8.5217 ฿ 15326 มีในสต็อก
5.345 ฿ - 5.9295 ฿ 4400 มีในสต็อก
20.2 mm
25.4 mm
0.8 mm
3.2 mm
  • จาก 2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 20.4 mm | 0.803 in ; 3.0 mm | 0.118 in สีดำ

PGSB-9A

ช่วงราคา
13.3402 ฿ - 12.0374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24985 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    Open
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - เปิด 6.6 mm | 0.260 in ; 1.7 mm | 0.067 in สีดำ

PGSB-0609A

ช่วงราคา
8.5217 ฿ - 7.6918 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15326 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    Open
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ปลอกหุ้มสวมพอดี - 20.2 mm | 0.795 in ; 25.4 mm | 1 in ; 3.2 mm | 0.126 in

NM22OCB1000

ช่วงราคา
5.9295 ฿ - 5.345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    Open
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ
    20.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    25.4 mm