Menu Search

ตัวยึดแม่เหล็กแบบกดเข้า

มีในสต็อก

ตัวยึดแม่เหล็ก - แบบฝังที่พอดีกับช่องเจาะของวงกบและให้เอฟเฟกต์แบบฝัง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกแบบดันล็อคสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วหรือขันสกรูเพื่อการยึดที่กระชับขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับความหนาและแรงที่ใช้กับแผงที่แตกต่างกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี ความกว้างโดยรวม วัสดุเต็ม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
142.385 ฿ - 157.762 ฿ 17282 มีในสต็อก
58.5 mm
สีขาว
11.0 mm
โพลีโพรไพลีน
20.6 mm
85.062 ฿ - 94.254 ฿ 38319 มีในสต็อก
39.7 mm
สีขาว
9.5 mm
โพลีโพรไพลีน
25.4 mm
130.172 ฿ - 252.415 ฿ 23 มีในสต็อก
39.5 mm
สีขาว
10.0 mm
โพลีโพรไพลีน
10.0 mm
85.062 ฿ - 94.254 ฿ 68440 มีในสต็อก
39.7 mm
สีดำ
9.5 mm
โพลีโพรไพลีน
25.4 mm
142.385 ฿ - 157.762 ฿ 37 มีในสต็อก
58.5 mm
สีดำ
11.0 mm
โพลีโพรไพลีน
20.6 mm
298.444 ฿ - 578.695 ฿ 20 มีในสต็อก
54.0 mm
สีดำ
โพลีโพรไพลีน
16.0 mm
358.719 ฿ - 358.719 ฿ 1650 มีในสต็อก
39.7 mm
สีขาว
9.5 mm
โพลีโพรไพลีน
25.4 mm
105.121 ฿ - 116.475 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
39.5 mm
สีขาว
10.0 mm
โพลีสไตรีน
12.0 mm
84.867 ฿ - 94.036 ฿ 192 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
129.346 ฿ - 250.814 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
18.3 mm
สีขาว
16.0 mm
110.921 ฿ - 215.086 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
18.3 mm
สีดำ
363.957 ฿ - 363.957 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
58.5 mm
สีดำ
11.0 mm
โพลีโพรไพลีน
20.6 mm
359.108 ฿ - 359.108 ฿ 6 มีในสต็อก
39.7 mm
สีดำ
9.5 mm
โพลีโพรไพลีน
25.4 mm
359.108 ฿ - 359.108 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
39.7 mm
สีขาว
9.5 mm
โพลีโพรไพลีน
25.4 mm
222.941 ฿ - 247.028 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
54.8 mm
สีดำ
12.5 mm
โพลีสไตรีน
17.0 mm
345.68 ฿ - 345.68 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
39.7 mm
สีดำ
9.5 mm
โพลีโพรไพลีน
25.4 mm
329.315 ฿ - 329.315 ฿ 9600 มีในสต็อก
23.6 mm
สีดำ
7.7 mm
โพลีโพรไพลีน
13.3 mm
80.05 ฿ - 88.699 ฿ 7812 มีในสต็อก
สีดำ
10.5 mm
363.957 ฿ - 363.957 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
58.5 mm
สีขาว
11.0 mm
โพลีโพรไพลีน
20.6 mm
101.65 ฿ - 112.633 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
15.3 mm
  • จาก 2
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 20.6 mm | 0.811 in ; ความยาวโดยรวม - 58.5 mm | 2.303 in ; ความกว้างโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in ;

496258

ช่วงราคา
157.762 ฿ - 142.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17282 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    58.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.0 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; ความยาวโดยรวม - 39.7 mm | 1.563 in ; ความกว้างโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ;

496256

ช่วงราคา
94.254 ฿ - 85.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38319 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    39.7 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.5 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in ; ความยาวโดยรวม - 39.5 mm | 1.555 in ; ความกว้างโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ;

491983

ช่วงราคา
252.415 ฿ - 130.172 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    39.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; ความยาวโดยรวม - 39.7 mm | 1.563 in ; ความกว้างโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ;

496257

ช่วงราคา
94.254 ฿ - 85.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    39.7 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.5 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 20.6 mm | 0.811 in ; ความยาวโดยรวม - 58.5 mm | 2.303 in ; ความกว้างโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in ;

496259

ช่วงราคา
157.762 ฿ - 142.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    58.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.0 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 14.5 mm | 0.571 in ; ความยาวโดยรวม - 54.0 mm | 2.126 in ; ความกว้างโดยรวม - 12.5. mm | NaN in ;

491984

ช่วงราคา
578.695 ฿ - 298.444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    54.0 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
  • วัสดุกล่อง
    PP
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; ความยาวโดยรวม - 39.7 mm | 1.563 in ; ความกว้างโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ;

ML-M-2

ช่วงราคา
358.719 ฿ - 358.719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    39.7 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.5 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม - 39.5 mm | 1.555 in ; ความกว้างโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; แรงดึง - 3.0 kg-f

1219460

ช่วงราคา
116.475 ฿ - 105.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    39.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีสไตรีน
  • วัสดุกล่อง
    PS
ตัวยึดแม่เหล็ก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม: 9.5 mm | 0.374 in ; แรงดึง:2.0 kg-f ; ประเภทตัวยึด - กดยึด ; สี - สีดำ

1219463

ช่วงราคา
94.036 ฿ - 84.867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
192 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีสไตรีน
  • วัสดุกล่อง
    PS
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุแม่เหล็ก
    เฟอร์ไรท์
ตัวยึดแม่เหล็ก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม: 16.0 mm | 0.63 in ; แรงดึง:6.0 kg-f ; ประเภทตัวยึด - กดยึด ; สี - สีขาว

1219467

ช่วงราคา
250.814 ฿ - 129.346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    18.3 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    16.0 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีสไตรีน
  • วัสดุกล่อง
    PS
  • สี
    สีขาว
ตัวยึดแม่เหล็ก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม: 16.0 mm | 0.63 in ; แรงดึง:6.0 kg-f ; ประเภทตัวยึด - กดยึด ; สี - สีดำ

1219465

ช่วงราคา
215.086 ฿ - 110.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    18.3 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีสไตรีน
  • วัสดุกล่อง
    PS
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุแม่เหล็ก
    เฟอร์ไรท์
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 20.6 mm | 0.811 in ; ความยาวโดยรวม - 58.5 mm | 2.303 in ; ความกว้างโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in ;

ML-L-2BK

ช่วงราคา
363.957 ฿ - 363.957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    58.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.0 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; ความยาวโดยรวม - 39.7 mm | 1.563 in ; ความกว้างโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ;

ML-M-3BK

ช่วงราคา
359.108 ฿ - 359.108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    3.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    39.7 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.5 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; ความยาวโดยรวม - 39.7 mm | 1.563 in ; ความกว้างโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ;

ML-M-3

ช่วงราคา
359.108 ฿ - 359.108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    3.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    39.7 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.5 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ; ความยาวโดยรวม - 54.8 mm | 2.157 in ; ความกว้างโดยรวม - 12.5 mm | 0.492 in ; แรงดึง - 15.0 kg-f

1219461

ช่วงราคา
247.028 ฿ - 222.941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    54.8 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    12.5 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีสไตรีน
  • วัสดุกล่อง
    PS
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; ความยาวโดยรวม - 39.7 mm | 1.563 in ; ความกว้างโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ;

ML-M-2BK

ช่วงราคา
345.68 ฿ - 345.68 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    39.7 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.5 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 13.3 mm | 0.524 in ; ความยาวโดยรวม - 23.6 mm | 0.929 in ; ความกว้างโดยรวม - 7.7 mm | 0.303 in ;

ML-S-1BK

ช่วงราคา
329.315 ฿ - 329.315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.3 mm
  • ความยาวโดยรวม
    23.6 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.7 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม: 9.5 mm | 0.374 in ; แรงดึง:1.0 kg-f ; ประเภทตัวยึด - กดยึด ; สี - สีดำ

1219462

ช่วงราคา
88.699 ฿ - 80.05 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7812 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    10.5 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีสไตรีน
  • วัสดุกล่อง
    PS
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุแม่เหล็ก
    เฟอร์ไรท์
ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 20.6 mm | 0.811 in ; ความยาวโดยรวม - 58.5 mm | 2.303 in ; ความกว้างโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in ;

ML-L-2

ช่วงราคา
363.957 ฿ - 363.957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    58.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.0 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีโพรไพลีน
ตัวยึดแม่เหล็ก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม: 14.0 mm | 0.551 in ; แรงดึง:4.0 kg-f ; ประเภทตัวยึด - กดยึด ; สี - สีดำ

1219464

ช่วงราคา
112.633 ฿ - 101.65 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    15.3 mm
  • วัสดุเต็มปลอก
    โพลีสไตรีน
  • วัสดุกล่อง
    PS
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุแม่เหล็ก
    เฟอร์ไรท์