Menu Search

พุกกดยึด

มีในสต็อก

สลักยึดแบบสอดเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยลูกสูบที่ทำจากไนลอน 6 และแหวนยางที่ทำจากพอลิคาร์บอเนต (PC) รวมกันเป็นชุดประกอบสลักยึดแบบสอดเข้าด้วยกัน ใช้สำหรับเชื่อมต่อแผงให้แน่นหนา

การติดตั้ง เพียงแค่ดันแหวนยางเข้าไปในแผงแบบถอดออกได้ แล้วกดลูกสูบเข้าไปในแหวนยางตามต้องการ เมื่อแผงและลูกสูบถูกใส่เข้าไปในแผงยึดคงที่ แผงจะล็อคเข้าด้วยกัน ดึงลูกสูบเพื่อถอดแผงแบบที่ไม่ใช่ยึดคงที่อย่างง่ายดาย

ตัวยึดแผงที่มีประโยชน์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ มีให้เลือกหลายแบบทั้งที่จับง่ายหรือที่จับขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะกับรูและความหนาของแผงขนาดต่าง ๆ

สลักยึดแบบสอดเข้าด้วยกันเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า กล่องโลหะ อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องใช้และอื่น ๆ อีกมาก

  • วงแหวนแล้วปุ่มกระแทกขายแยกกัน
  • สี: ดำและขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
32 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด สี วัสดุ ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
3.739 ฿ - 4.143 ฿ 35045 มีในสต็อก
สีขาว
PC
Grommet
5.806 ฿ - 6.425 ฿ 1108 มีในสต็อก
8.1 mm
8.2 mm
สีขาว
PA
ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
5.806 ฿ - 6.425 ฿ 3034 มีในสต็อก
สีขาว
PA
ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
2.896 ฿ - 3.206 ฿ 33266 มีในสต็อก
สีขาว
PA
ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
4.712 ฿ - 5.219 ฿ 2036 มีในสต็อก
สีดำ
PC
Grommet
3.412 ฿ - 3.784 ฿ 8982 มีในสต็อก
สีขาว
PC
Grommet
4.712 ฿ - 5.219 ฿ 700 มีในสต็อก
สีดำ
PC
Grommet
5.098 ฿ - 5.649 ฿ 10057 มีในสต็อก
สีขาว
PA
ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
2.896 ฿ - 3.206 ฿ 12896 มีในสต็อก
สีขาว
PA
ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
5.098 ฿ - 5.649 ฿ 28654 มีในสต็อก
สีดำ
PA
ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
2.896 ฿ - 3.206 ฿ 3034 มีในสต็อก
สีดำ
PA
ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
2.896 ฿ - 3.206 ฿ 29291 มีในสต็อก
สีดำ
PA
ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
  • จาก 2
หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - วงแหวน ; สีขาว ; PC ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 4.5 mm | 0.098 - 0.177 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.5 mm | 0.256 in

SLG-2S-W

ช่วงราคา
4.143 ฿ - 3.739 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทหมุด
    หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
  • ประเภท
    Grommet
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • สี
    สีขาว
หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก ; สีขาว ; PA ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 5.2 mm | 0.118 - 0.205 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.4 mm | 0.37 in

SLPB-2L-W

ช่วงราคา
6.425 ฿ - 5.806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้
    3.0 - 5.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.5 - 7.7 mm
  • หมายเลขชิ้นส่วนที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • ประเภทหมุด
    หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
  • ประเภท
    ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก ; สีขาว ; PA ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 3.7 mm | 0.059 - 0.146 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.3 mm | 0.327 in

SLPB-1M-W

ช่วงราคา
6.425 ฿ - 5.806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทหมุด
    หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
  • ประเภท
    ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก ; สีขาว ; PA ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.5 mm | 0.256 in

SLPB-1S-W

ช่วงราคา
3.206 ฿ - 2.896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33266 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทหมุด
    หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
  • ประเภท
    ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - วงแหวน ; สีดำ ; PC ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 5.2 mm | 0.118 - 0.205 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.8 mm | 0.425 in

SLG-2L-B

ช่วงราคา
5.219 ฿ - 4.712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทหมุด
    หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
  • ประเภท
    Grommet
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • สี
    สีดำ
หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - วงแหวน ; สีขาว ; PC ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.5 mm | 0.256 in

SLG-1S-W

ช่วงราคา
3.784 ฿ - 3.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8982 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทหมุด
    หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
  • ประเภท
    Grommet
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • สี
    สีขาว
หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - วงแหวน ; สีดำ ; PC ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 4.2 mm | 0.079 - 0.165 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.8 mm | 0.425 in

SLG-1L-B

ช่วงราคา
5.219 ฿ - 4.712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทหมุด
    หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
  • ประเภท
    Grommet
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • สี
    สีดำ
หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก ; สีขาว ; PA ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 4.2 mm | 0.079 - 0.165 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.3 mm | 0.327 in

SLPB-2M-W

ช่วงราคา
5.649 ฿ - 5.098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10057 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทหมุด
    หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
  • ประเภท
    ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก ; สีขาว ; PA ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 4.5 mm | 0.098 - 0.177 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.5 mm | 0.256 in

SLPB-2S-W

ช่วงราคา
3.206 ฿ - 2.896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12896 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทหมุด
    หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
  • ประเภท
    ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก ; สีดำ ; PA ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 4.2 mm | 0.079 - 0.165 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.4 mm | 0.37 in

SLPB-1L-B

ช่วงราคา
5.649 ฿ - 5.098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28654 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทหมุด
    หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
  • ประเภท
    ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก ; สีดำ ; PA ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.5 mm | 0.256 in

SLPB-1S-B

ช่วงราคา
3.206 ฿ - 2.896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทหมุด
    หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
  • ประเภท
    ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ
หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก ; สีดำ ; PA ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 4.5 mm | 0.098 - 0.177 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.5 mm | 0.256 in

SLPB-2S-B

ช่วงราคา
3.206 ฿ - 2.896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29291 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทหมุด
    หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
  • ประเภท
    ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีดำ