ริเว็ตเล็กแบบติดง่ายประกอบด้วยชิ้นส่วน ตัวผู้ และ ตัวเมีย ทำจากไนลอน 6/6 สีธรรมชาติ มาตรฐาน UL94 V2, RMS-01 โซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับยึดสองแผงเข้าด้วยกันอย่างง่ายดาย
ติดตั้งได้ง่าย เพียงแค่กดเข้าหากัน ริเว็ตเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทหมุด | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | ความสูงหัว | ความหนาแผง | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9664 ฿ - 4.3947 ฿ | 13580 มีในสต็อก |
ตัวผู้
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
5.6618 ฿ - 6.2775 ฿ | 56 มีในสต็อก |
หมุดเดือยตัวผู้
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
3.2213 ฿ - 3.5693 ฿ | 6924 มีในสต็อก |
ตัวผู้
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
2.3334 ฿ - 2.5833 ฿ | 55 มีในสต็อก |
หมุดเดือยตัวผู้
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
5.3762 ฿ - 5.9473 ฿ | 10728 มีในสต็อก |
ตัวเมีย
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1.8649 ฿ - 2.0613 ฿ | 9043 มีในสต็อก |
หมุดเดือยตัวผู้
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
3.721 ฿ - 4.1225 ฿ | 7046 มีในสต็อก |
หมุดเดือยตัวผู้
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
3.422 ฿ - 3.7924 ฿ | 28940 มีในสต็อก |
หมุดเดือยตัวผู้
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3.6228 ฿ - 4.0154 ฿ | 24260 มีในสต็อก |
หมุดเดือยตัวผู้
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2.8197 ฿ - 3.1231 ฿ | 672 มีในสต็อก |
หมุดเดือยตัวผู้
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3.0205 ฿ - 3.3462 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หมุดเดือยตัวผู้
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.