Menu Search

หมุดกดประกบ - ตัวเมีย/ตัวผู้แบบกด

มีในสต็อก

คลิปกดสองชิ้นมีชิ้น ตัวผู้ และ ตัวเมีย ที่ช่วยกันยึดแผงแบนเข้าไว้ด้วยกัน ริเว็ตทั้งสองมีฟันที่ยึดเข้าด้วยกันได้ง่ายและรวดเร็ว และทำให้ส่วนที่ถูกยึดเข้าด้วยกันทั้งสองฝั่งดูเรียบ

ตัวยึดทำจากไนลอน 6/6 มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2 นี้มีขนาดเล็ก ทำให้ใช้พื้นที่สองข้างของชิ้นงานประกอบเพียงเล็กน้อย

  • ตัวเลือกสี: ดำและขาว
  • ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปแบบหัว เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ สี ความหนาแผง สั่งซื้อ
3.174 ฿ - 3.52 ฿ 659 มีในสต็อก
หัวกลม
6.0 mm
สีดำ
2.2 mm
2.556 ฿ - 2.829 ฿ 3055 มีในสต็อก
หัวกลม
6.0 mm
สีขาว
5.2 mm
3.161 ฿ - 3.502 ฿ 1056 มีในสต็อก
หัวกลม
6.0 mm
สีขาว
4.2 mm
1.968 ฿ - 2.179 ฿ 3177 มีในสต็อก
หัวกลม
6.0 mm
สีดำ
5.2 mm
2.843 ฿ - 3.147 ฿ 333 มีในสต็อก
หัวกลม
6.0 mm
สีดำ
4.2 mm
2.533 ฿ - 2.807 ฿ 1845743 มีในสต็อก
หัวกลม
6.0 mm
สีดำ
3.2 mm
2.793 ฿ - 3.094 ฿ 1085 มีในสต็อก
หัวกลม
6.0 mm
สีขาว
3.2 mm
2.829 ฿ - 3.134 ฿ 1518 มีในสต็อก
หัวกลม
6.0 mm
สีขาว
2.2 mm
หมุดประกบเข้าดัวยกัน;สีดำ ; ; ; ; ไนลอน;คลิปกด;เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in;ความหนาแผง 2.2 mm | 0.087 in

8201020001VR

ช่วงราคา
3.52 ฿ - 3.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
659 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • ความหนาแผง
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    0.8 mm
  • รูปแบบหมุดยึด
    ประกบเข้าดัวยกัน
หมุดประกบเข้าดัวยกัน สีขาว ; ไนลอน ; คลิปกด ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความหนาแผง 5.2 mm | 0.205 in

8201050008VR

ช่วงราคา
2.829 ฿ - 2.556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • ความหนาแผง
    5.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    0.8 mm
  • รูปแบบหมุดยึด
    ประกบเข้าดัวยกัน
หมุดประกบเข้าดัวยกัน สีขาว ; ไนลอน ; คลิปกด ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความหนาแผง 4.2 mm | 0.165 in

8201040008VR

ช่วงราคา
3.502 ฿ - 3.161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • ความหนาแผง
    4.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    0.8 mm
  • รูปแบบหมุดยึด
    ประกบเข้าดัวยกัน
หมุดประกบเข้าดัวยกัน สีดำ ; ไนลอน ; คลิปกด ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความหนาแผง 5.2 mm | 0.205 in

8201050001VR

ช่วงราคา
2.179 ฿ - 1.968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3177 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • ความหนาแผง
    5.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    0.8 mm
  • รูปแบบหมุดยึด
    ประกบเข้าดัวยกัน
หมุดประกบเข้าดัวยกัน สีดำ ; ไนลอน ; คลิปกด ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความหนาแผง 4.2 mm | 0.165 in

8201040001VR

ช่วงราคา
3.147 ฿ - 2.843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
333 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • ความหนาแผง
    4.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    0.8 mm
  • รูปแบบหมุดยึด
    ประกบเข้าดัวยกัน
หมุดประกบเข้าดัวยกัน สีดำ ; ไนลอน ; คลิปกด ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความหนาแผง 3.2 mm | 0.126 in

8201030001VR

ช่วงราคา
2.807 ฿ - 2.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1845743 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • ความหนาแผง
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    0.8 mm
  • รูปแบบหมุดยึด
    ประกบเข้าดัวยกัน
หมุดประกบเข้าดัวยกัน สีขาว ; ไนลอน ; คลิปกด ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความหนาแผง 3.2 mm | 0.126 in

8201030008VR

ช่วงราคา
3.094 ฿ - 2.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1085 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • ความหนาแผง
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    0.8 mm
  • รูปแบบหมุดยึด
    ประกบเข้าดัวยกัน
หมุดประกบเข้าดัวยกัน สีขาว ; ไนลอน ; คลิปกด ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความหนาแผง 2.2 mm | 0.087 in

8201020008VR

ช่วงราคา
3.134 ฿ - 2.829 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • ความหนาแผง
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    0.8 mm
  • รูปแบบหมุดยึด
    ประกบเข้าดัวยกัน