Menu Search

หมุดกดประกบ - บล็อกตัวเมีย/ตัวผู้

มีในสต็อก

ชุดตัวยึดติดเร็วที่ประกอบด้วยคลิปตัวผู้ทำจากโพลีโพรพิลีน (PP) และแหวนตัวเมียที่ทำจากโพลีเอทิลีน (LDPE) ความหนาแน่นต่ำ

ชุดหมุดย้ำประกอบด้วยคลิปตัวผู้และแหวนตัวเมีย คลิปตัวผู้ประกบเข้ากับแหวนตัวเมีย หนึ่งชุดประกอบใช้สำหรับติดพื้นผิวสองด้านเข้าด้วยกัน ชุดหมุดย้ำนี้เหมาะสำหรับยึดแผงลูกฟูก

  • ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย
  • ตัวเลือกสี: ดำและขาว
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V0

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ ความยาวก้านคลิปตัวผู้ ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ความยาวก้านแหวนรองตัวเมีย สั่งซื้อ
1.686 ฿ - 1.865 ฿ 1391 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE;PP
44.0 mm
40.0 mm
6.0 mm
1.39 ฿ - 1.542 ฿ 1948 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
LDPE;PP
22.0 mm
16.0 mm
1.56 ฿ - 1.731 ฿ 833 มีในสต็อก
10.0 mm
สีขาว
LDPE;PP
22.0 mm
16.0 mm
3.107 ฿ - 3.443 ฿ 7795 มีในสต็อก
20.0 mm
สีขาว
LDPE;PP
14.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
2.071 ฿ - 2.30 ฿ 8837 มีในสต็อก
20.0 mm
สีขาว
LDPE;PP
28.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
2.955 ฿ - 3.273 ฿ 964 มีในสต็อก
20.0 mm
สีขาว
LDPE;PP
14.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
3.394 ฿ - 3.762 ฿ 9206 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE;PP
14.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
2.502 ฿ - 2.766 ฿ 16399 มีในสต็อก
10.0 mm
สีขาว
LDPE;PP
15.0 mm
8.0 mm
1.932 ฿ - 2.148 ฿ 68 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE;PP
28.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
2.376 ฿ - 2.632 ฿ 2861 มีในสต็อก
20.0 mm
สีขาว
LDPE;PP
44.0 mm
46.0 mm
12.0 mm
2.107 ฿ - 2.331 ฿ 20230 มีในสต็อก
20.0 mm
สีขาว
LDPE;PP
44.0 mm
40.0 mm
6.0 mm
2.183 ฿ - 2.417 ฿ 7455 มีในสต็อก
20.0 mm
สีขาว
LDPE;PP
28.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
1.426 ฿ - 1.578 ฿ 22290 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
LDPE;PP
15.0 mm
8.0 mm
1.825 ฿ - 2.027 ฿ 8048 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE;PP
4.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
3.206 ฿ - 3.551 ฿ 1061 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE;PP
10.0 mm
6.0 mm
1.784 ฿ - 1.977 ฿ 1526 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE;PP
44.0 mm
46.0 mm
12.0 mm
ห่วงใส่สกรู - สีดำ ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8.0 - 20.0 mm | 0.315 - 0.787 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 40.0 mm | 0.079 - 1.575 in

8502440901VR

ช่วงราคา
1.865 ฿ - 1.686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1391 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.0 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    44.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 20.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 40.0 mm
หมุดประกบเข้าดัวยกัน - สีดำ ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 16.0 mm | 0.63 in

8501220901VR

ช่วงราคา
1.542 ฿ - 1.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1948 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.5 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    22.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 10.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    16.0 mm
ห่วงใส่สกรู - สีขาว ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 16.0 mm | 0.63 in

8501220908VR

ช่วงราคา
1.731 ฿ - 1.56 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
833 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.5 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    22.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 10.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    16.0 mm
ห่วงใส่สกรู - สีขาว ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8.0 - 20.0 mm | 0.315 - 0.787 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 12.0 - 18.0 mm | 0.472 - 0.709 in

8501160908VR

ช่วงราคา
3.443 ฿ - 3.107 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7795 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.0 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 20.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    12.0 - 18.0 mm
ห่วงใส่สกรู - สีขาว ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8.0 - 20.0 mm | 0.315 - 0.787 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 22.0 mm | 0.236 - 0.866 in

8502260908VR

ช่วงราคา
2.30 ฿ - 2.071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8837 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.0 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 20.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 22.0 mm
ห่วงใส่สกรู - สีขาว ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8.0 - 20.0 mm | 0.315 - 0.787 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 10.0 mm | 0.236 - 0.394 in

8502160908VR

ช่วงราคา
3.273 ฿ - 2.955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
964 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.0 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 20.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 10.0 mm
ห่วงใส่สกรู - สีดำ ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8.0 - 20.0 mm | 0.315 - 0.787 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 12.0 - 18.0 mm | 0.472 - 0.709 in

8501160901VR

ช่วงราคา
3.762 ฿ - 3.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.0 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 20.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    12.0 - 18.0 mm
ห่วงใส่สกรู - สีขาว ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in

8501150908VR

ช่วงราคา
2.766 ฿ - 2.502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16399 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.5 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 10.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    8.0 mm
ห่วงใส่สกรู - สีดำ ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8.0 - 20.0 mm | 0.315 - 0.787 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 12.0 - 30.0 mm | 0.472 - 1.181 in

8501260901VR

ช่วงราคา
2.148 ฿ - 1.932 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.0 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 20.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    12.0 - 30.0 mm
ห่วงใส่สกรู - สีขาว ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8.0 - 20.0 mm | 0.315 - 0.787 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 12.0 - 46.0 mm | 0.472 - 1.811 in

8501440908VR

ช่วงราคา
2.632 ฿ - 2.376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2861 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.0 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    44.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 20.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    12.0 - 46.0 mm
ห่วงใส่สกรู - สีขาว ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8.0 - 20.0 mm | 0.315 - 0.787 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 40.0 mm | 0.079 - 1.575 in

8502440908VR

ช่วงราคา
2.331 ฿ - 2.107 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.0 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    44.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 20.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 40.0 mm
หมุดประกบเข้าดัวยกัน - ; ;; สีขาว;LDPE;PP;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8.0 - 20.0 mm | 0.315 - 0.787 in;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 12.0 - 30.0 mm | 0.472 - 1.181 in

8501260908VR

ช่วงราคา
2.417 ฿ - 2.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.0 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 20.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    12.0 - 30.0 mm
ห่วงใส่สกรู - สีดำ ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in

8501150901VR

ช่วงราคา
1.578 ฿ - 1.426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.5 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 10.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    8.0 mm
ห่วงใส่สกรู - สีดำ ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8.0 - 20.0 mm | 0.315 - 0.787 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 22.0 mm | 0.236 - 0.866 in

8502260901VR

ช่วงราคา
2.027 ฿ - 1.825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.0 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 20.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 22.0 mm
หมุดประกบเข้าดัวยกัน - สีดำ ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8.0 - 20.0 mm | 0.315 - 0.787 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 10.0 mm | 0.236 - 0.394 in

8502160901VR

ช่วงราคา
3.551 ฿ - 3.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1061 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 20.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 10.0 mm
  • ความสูงหัวแหวนรองตัวเมีย
    3.0 mm
ห่วงใส่สกรู - สีดำ ; LDPE;PP ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 8.0 - 20.0 mm | 0.315 - 0.787 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 12.0 - 46.0 mm | 0.472 - 1.811 in

8501440901VR

ช่วงราคา
1.977 ฿ - 1.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1526 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัวคลิปตัวผู้
    3.0 mm
  • ความยาวก้านคลิปตัวผู้
    44.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้านคลิปตัวผู้
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 20.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    12.0 - 46.0 mm