Menu Search

บุชชิ่งลดแรงตึง

มีในสต็อก

บุชชิ่งลดแรงตึงจะเปิดรับสายเคเบิล สายไฟ และท่อต่าง ๆ โดยบุชชิ่งจะปิดแน่นสนิทในทันทีที่ติดตั้งเข้าไปในรูของแผง

วัสดุที่ทนทานเป็นฉนวนกันความร้อนและลดแรงตึงได้เล็กน้อย ในขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องสายเคเบิลและสายไฟที่จัดเก็บไว้จากขอบคม

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ ทั้งหมด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ทั้งหมด
ความหนาแผงสูงสุด ทั้งหมด
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
6.8619 ฿ - 7.6026 ฿ 5505 มีในสต็อก
3.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
7.4687 ฿ - 8.2763 ฿ 14541 มีในสต็อก
7.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
6.9066 ฿ - 7.6472 ฿ 1594 มีในสต็อก
5.6 mm
11.1 mm
3.2 mm
บุชสนั๊บ - ; ; 3.8 mm | 0.150 in;9.5 mm | 0.374 in;สีดำ

SB-1

ช่วงราคา
6.8619 ฿ - 7.6026 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5505 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ
    3.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.4 mm
บุชสนั๊บ - 7.1 mm | 0.280 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ

SB-3

ช่วงราคา
7.4687 ฿ - 8.2763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14541 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    12.7 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    3.2 mm
บุชสนั๊บ - 5.6 mm | 0.220 in ; 11.1 mm | 0.437 in ; สีดำ

SB-2

ช่วงราคา
6.9066 ฿ - 7.6472 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1594 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ
    5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm