Menu Search

สกรูปิดคลุมหัวจม - หัวมาตรฐานพลาสติก

มีในสต็อก

สลักเกลียวหัวซ็อคเก็ตและสกรูเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ นิยมใช้ในชิ้นส่วนเครื่องจักร การยึดแม่พิมพ์ และการจับยึด ซ็อคเก็ตช่วยให้สามารถขันได้ในกรณีที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับประแจหรือซ็อคเก็ต จำหน่ายในวัสดุ PEEK

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
1.955 ฿ - 2.161 ฿ 5763 มีในสต็อก
M6
Natural
PA
5.0 mm
12.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
5.156 ฿ - 5.712 ฿ 3522 มีในสต็อก
M10
Natural
PA
8.0 mm
20.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
2.995 ฿ - 3.318 ฿ 888 มีในสต็อก
M8
Natural
PA
6.0 mm
20.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
3.358 ฿ - 3.712 ฿ 36033 มีในสต็อก
M8
Natural
PA
6.0 mm
30.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
3.242 ฿ - 3.591 ฿ 3613 มีในสต็อก
M8
Natural
PA
6.0 mm
25.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
165.924 ฿ - 183.858 ฿ 70 มีในสต็อก
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
4.0 mm
8.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
157.957 ฿ - 175.017 ฿ 199 มีในสต็อก
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
97.892 ฿ - 108.468 ฿ 72 มีในสต็อก
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
2.107 ฿ - 2.331 ฿ 742 มีในสต็อก
M6
Natural
PA
5.0 mm
16.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
2.336 ฿ - 2.596 ฿ 2779 มีในสต็อก
M6
Natural
PA
5.0 mm
25.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
12.334 ฿ - 13.67 ฿ 1155 มีในสต็อก
M10
Natural
PA
8.0 mm
50.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
5.851 ฿ - 6.474 ฿ 6369 มีในสต็อก
M8
Natural
PA
6.0 mm
80.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
7.523 ฿ - 8.33 ฿ 1645 มีในสต็อก
M8
Natural
PA
6.0 mm
60.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
3.636 ฿ - 4.031 ฿ 5068 มีในสต็อก
M10
Natural
PA
10.0 mm
16.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
227.406 ฿ - 251.975 ฿ 10 มีในสต็อก
M5
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
4.0 mm
15.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
133.553 ฿ - 147.618 ฿ 44 มีในสต็อก
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
138.118 ฿ - 153.039 ฿ 40 มีในสต็อก
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
3.0 mm
15.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
741.601 ฿ - 821.721 ฿ 57 มีในสต็อก
M8
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
6.0 mm
10.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
3.134 ฿ - 3.466 ฿ 287048 มีในสต็อก
M8
Natural
PA
6.0 mm
16.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
1.923 ฿ - 2.13 ฿ 2982 มีในสต็อก
M6
Natural
PA
5.0 mm
10.0 mm
หัวหกเหลี่ยม
  • จาก 4
ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M6; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 5.0 mm | 0.197 in; ความสูงหัว 6.0 mm | 0.236 in

0160520000VR

ช่วงราคา
2.161 ฿ - 1.955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5763 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M10; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 10.0 mm | 0.394 in

0160860000VR

ช่วงราคา
5.712 ฿ - 5.156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3522 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M8; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 8.0 mm | 0.315 in

0160700000VR

ช่วงราคา
3.318 ฿ - 2.995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
888 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M8; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 8.0 mm | 0.315 in

0160710000VR

ช่วงราคา
3.712 ฿ - 3.358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M8; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 8.0 mm | 0.315 in

0160780000VR

ช่วงราคา
3.591 ฿ - 3.242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3613 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M5; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in; ความสูงหัว 5.0 mm | 0.197 in

183050870409

ช่วงราคา
183.858 ฿ - 165.924 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M5; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in; ความสูงหัว 5.0 mm | 0.197 in

183051070409

ช่วงราคา
175.017 ฿ - 157.957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
199 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M4; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 3.0 mm | 0.118 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

183040870409

ช่วงราคา
108.468 ฿ - 97.892 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M6; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 5.0 mm | 0.197 in; ความสูงหัว 6.0 mm | 0.236 in

0160540000VR

ช่วงราคา
2.331 ฿ - 2.107 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
742 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M6; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 5.0 mm | 0.197 in; ความสูงหัว 6.0 mm | 0.236 in

0160560000VR

ช่วงราคา
2.596 ฿ - 2.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2779 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M10; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 10.0 mm | 0.394 in

0160890000VR

ช่วงราคา
13.67 ฿ - 12.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1155 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    50.0 mm
ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M8; ความยาวเกลียว 80.0 mm | 3.15 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 8.0 mm | 0.315 in

0160770000VR

ช่วงราคา
6.474 ฿ - 5.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6369 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    80.0 mm
ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M8; ความยาวเกลียว 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 8.0 mm | 0.315 in

0160750000VR

ช่วงราคา
8.33 ฿ - 7.523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    60.0 mm
ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M10; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 10.0 mm | 0.394 in

0161850000VR

ช่วงราคา
4.031 ฿ - 3.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5068 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M5; ความยาวเกลียว 15.0 mm | 0.591 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in; ความสูงหัว 5.0 mm | 0.197 in

183051570409

ช่วงราคา
251.975 ฿ - 227.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.5 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M6; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 5.0 mm | 0.197 in; ความสูงหัว 6.0 mm | 0.236 in

183061070409

ช่วงราคา
147.618 ฿ - 133.553 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M4; ความยาวเกลียว 15.0 mm | 0.591 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 3.0 mm | 0.118 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

183041570409

ช่วงราคา
153.039 ฿ - 138.118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M8; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 8.0 mm | 0.315 in

183081070409

ช่วงราคา
821.721 ฿ - 741.601 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M8; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 8.0 mm | 0.315 in

0160680000VR

ช่วงราคา
3.466 ฿ - 3.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
287048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
ธรรมชาติ PA หัวหกเหลี่ยม หัวจม สกรูหัวจม - M6; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้ 5.0 mm | 0.197 in; ความสูงหัว 6.0 mm | 0.236 in

0160510000VR

ช่วงราคา
2.13 ฿ - 1.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2982 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคีย์หกเหลี่ยมที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm