ทางออกที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ ยางรองแบบกดเข้าเป็นแบบทรงกลมและมีวัสดุและพื้นผิวที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | อินเสิร์ทความสูง | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.9643 ฿ - 57.5769 ฿ | 200 มีในสต็อก |
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
51.1299 ฿ - 56.6534 ฿ | 20 มีในสต็อก |
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
27.5102 ฿ - 30.4817 ฿ | 21 มีในสต็อก |
สีขาว
|
0.531 in
13.5 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
53.789 ฿ - 59.5981 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
0.354 in
9.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
38.1288 ฿ - 42.2514 ฿ | 40 มีในสต็อก |
Natural
|
|
เหล็กกล้า
|
|
||
41.2653 ฿ - 45.7225 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
27.5102 ฿ - 30.4817 ฿ | 20 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.531 in
13.5 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
50.1127 ฿ - 55.5246 ฿ | 1820 มีในสต็อก |
Natural
|
0.354 in
9.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
42.1755 ฿ - 46.7308 ฿ | 1789 มีในสต็อก |
Natural
|
0.382 in
9.7 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
48.2834 ฿ - 53.499 ฿ | 20 มีในสต็อก |
Natural
|
0.354 in
9.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
48.2834 ฿ - 53.499 ฿ | 20 มีในสต็อก |
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
เหล็กกล้า
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
44.6294 ฿ - 49.4524 ฿ | 22 มีในสต็อก |
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
เหล็กกล้า
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.