Menu Search

บานพับแบบซ่อนถอดได้โหลดด้วยสปริง

มีในสต็อก

บานพับแบบซ่อนของเราผลิตจากวัสดุโลหะเคลือบสังกะสี หรือสแตนเลสเกรด AISI 304 เหมาะกับการใช้งานทั้งฝั่งซ้ายและขวา เหมาะสำหรับกล่องโลหะและฝาปิดเครื่องจักร

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด ความยาวโดยรวม สี จบ ความยาวหมุด วัสดุตัวเรือน สั่งซื้อ
26.2121 ฿ - 29.0439 ฿ 1483 มีในสต็อก
18.0 mm
สีดำ
ไม่ตกแต่ง
เหล็กกล้า
131.0525 ฿ - 145.2105 ฿ 477 มีในสต็อก
6.0 mm
51.5 mm
Natural
ชุบทองแดง
51.5 mm
เหล็กกล้า
154.8813 ฿ - 171.6136 ฿ 309 มีในสต็อก
6.0 mm
51.5 mm
Natural
ชุบทองแดง
51.5 mm
เหล็กกล้า
190.6347 ฿ - 211.2295 ฿ 116 มีในสต็อก
9.0 mm
67.5 mm
Natural
ชุบทองแดง
67.5 mm
เหล็กกล้า
155.9091 ฿ - 172.7524 ฿ 469 มีในสต็อก
5.0 mm
84.0 mm
โครม
แผ่นสังกะสี
84.0 mm
เหล็กกล้า
155.9131 ฿ - 172.7569 ฿ 782 มีในสต็อก
5.0 mm
84.0 mm
โครม
แผ่นสังกะสี
84.0 mm
เหล็กกล้า
424.1604 ฿ - 469.9838 ฿ 300 มีในสต็อก
5.0 mm
84.0 mm
โครม
ธรรมชาติ
84.0 mm
สแตนเลส
บานพับซ่อนด้านใน - ความยาวโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; ความสามารถในการถอดออก - แบบถอดได้ ; สี - สีดำ

32003192E

ช่วงราคา
29.0439 ฿ - 26.2121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1483 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    18.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับซ่อนด้านใน - หมุนได้สูงสุด - 110 °; ความยาวโดยรวม - 51.5 mm | 2.028 in; เหล็กกล้า; ธรรมชาติ

18910E

ช่วงราคา
145.2105 ฿ - 131.0525 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
477 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    51.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    51.5 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับซ่อนด้านใน - หมุนได้สูงสุด - 110 °; ความยาวโดยรวม - 51.5 mm | 2.028 in; เหล็กกล้า; ธรรมชาติ

18912E

ช่วงราคา
171.6136 ฿ - 154.8813 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
309 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    51.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    51.5 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับซ่อนด้านใน - หมุนได้สูงสุด - 110 °; ความยาวโดยรวม - 67.5 mm | 2.657 in; เหล็กกล้า; ธรรมชาติ

18915E

ช่วงราคา
211.2295 ฿ - 190.6347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
116 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    67.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    9.0 mm
  • ความยาวหมุด
    67.5 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
  • สี
    Natural
บานพับซ่อนด้านใน - มีสปริง; ความยาวบานโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; สกรู; เหล็กกล้า; โครม

289632002E

ช่วงราคา
172.7524 ฿ - 155.9091 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
469 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    84.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • ความยาวหมุด
    84.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับซ่อนด้านใน - ความยาวโดยรวม - 84.0 mm | 3.307 in; 360 °; เหล็กกล้า; โครม

289632001E

ช่วงราคา
172.7569 ฿ - 155.9131 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
782 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    84.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • ความยาวหมุด
    84.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับซ่อนด้านใน - ความยาวโดยรวม - 84.0 mm | 3.307 in; 135 °; สแตนเลส; โครม

289402002E

ช่วงราคา
469.9838 ฿ - 424.1604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    84.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • ความยาวหมุด
    84.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส