Menu Search

ลูกดันสปริง - ห่วงดึง/พับเก็บได้ด้วยมือ

มีในสต็อก

พลันเจอร์สปริงพร้อมแหวนดึงที่ใช้มือดึงได้ อยู่ในรูปแบบชิ้นส่วนภายนอกชุบนิกเกิลและหมุดสเตนเลส

แหวนดึงทำให้สามารถยกพลันเจอร์ขึ้นได้สะดวก พลันเจอร์เหล่านี้เหมาะสำหรับการกำหนด วางตำแหน่ง และจับยึด โดยทั่วไปใช้งานกับอุปกรณ์ในยิม เช่น เครื่องเล่นเวทต่าง ๆ

มีเกลียวขนาด M6, M8, M10 และ M12

  • วัสดุชิ้นส่วนภายนอก: เหล็กกล้าชุบนิกเกิล
  • วัสดุหมุด: สเตนเลส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียวดครงยึด ขนาดเกลียวสตัด สั่งซื้อ
189.036 ฿ - 209.457 ฿ 58 มีในสต็อก
M10
264.641 ฿ - 293.234 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
151.229 ฿ - 167.562 ฿ 124 มีในสต็อก
M8
151.229 ฿ - 167.562 ฿ 1273 มีในสต็อก
M6
Spring Plunger M10 24.0 mm 20.0 mm สแตนเลส

491264

ช่วงราคา
209.457 ฿ - 189.036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวของโครง
    20.0 mm
  • ติ่งปลาย
    6.0 mm
Spring Plunger M12 30.0 mm 24.0 mm สแตนเลส

491265

ช่วงราคา
293.234 ฿ - 264.641 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวของโครง
    24.0 mm
  • ติ่งปลาย
    8.0 mm
Spring Plunger M8 18.0 mm 16.0 mm สแตนเลส

491263

ช่วงราคา
167.562 ฿ - 151.229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
124 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวของโครง
    16.0 mm
  • ติ่งปลาย
    5.0 mm
N/A - ขนาดเกลียวดครงยึด M6

491262

ช่วงราคา
167.562 ฿ - 151.229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1273 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวของโครง
    12.0 mm
  • ติ่งปลาย
    4.0 mm