Menu Search

สายรัดสายเคเบิลสแตนเลส - มาตรฐาน, ไม่เคลือบผิว

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลสแตนเลส 316 ของเราเป็นแบบล็อคในตัวและติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ ทนต่ออุณหภูมิสูงและมีความแข็งแรงและความทนทาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด Colour ความยาวโดยรวม วัสดุเต็ม การเคลือบผิว ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
51.188 ฿ - 56.716 ฿ 137 มีในสต็อก
152.0 mm
521.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
7.9 mm
70.87 ฿ - 78.528 ฿ 5832 มีในสต็อก
70.0 mm
259.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
4.6 mm
69.682 ฿ - 77.21 ฿ 30 มีในสต็อก
304.0 mm
998.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
4.6 mm
63.638 ฿ - 70.516 ฿ 1785 มีในสต็อก
203.0 mm
679.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
7.9 mm
57.568 ฿ - 63.786 ฿ 924 มีในสต็อก
152.0 mm
521.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
7.9 mm
41.069 ฿ - 45.512 ฿ 4046 มีในสต็อก
51.0 mm
201.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
60.271 ฿ - 66.781 ฿ 4020 มีในสต็อก
254.0 mm
838.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
4.6 mm
34.532 ฿ - 38.262 ฿ 7649 มีในสต็อก
25.0 mm
127.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
115.351 ฿ - 127.815 ฿ 30 มีในสต็อก
203.0 mm
679.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
4.6 mm
31.147 ฿ - 34.514 ฿ 7782 มีในสต็อก
51.0 mm
201.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
4.6 mm
57.783 ฿ - 64.019 ฿ 7606 มีในสต็อก
25.0 mm
127.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
4.6 mm
79.348 ฿ - 87.916 ฿ 910 มีในสต็อก
304.0 mm
998.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
7.9 mm
48.067 ฿ - 53.259 ฿ 102 มีในสต็อก
102.0 mm
362.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
7.9 mm
67.503 ฿ - 74.798 ฿ 4436 มีในสต็อก
254.0 mm
838.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
42.521 ฿ - 47.112 ฿ 622 มีในสต็อก
102.0 mm
362.0 mm
สแตนเลส 316
ไม่ชุบ
4.6 mm
70.879 ฿ - 78.532 ฿ 738 มีในสต็อก
304.0 mm
998.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
41.71 ฿ - 46.211 ฿ 1236 มีในสต็อก
203.0 mm
679.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
87.199 ฿ - 96.619 ฿ 1340 มีในสต็อก
380.0 mm
1250.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
28.439 ฿ - 31.51 ฿ 120 มีในสต็อก
102.0 mm
362.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
4.6 mm
35.751 ฿ - 39.611 ฿ 217 มีในสต็อก
102.0 mm
362.0 mm
สแตนเลส 304
ไม่ชุบ
7.9 mm
  • จาก 2
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 152.0 mm | 5.984 in ; 521.0 mm | 20.512 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-12

ช่วงราคา
56.716 ฿ - 51.188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    152.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 70.0 mm | 2.756 in ; 259.0 mm | 10.197 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-18

ช่วงราคา
78.528 ฿ - 70.87 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5832 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    70.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 304.0 mm | 11.969 in ; 998.0 mm | 39.291 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-23

ช่วงราคา
77.21 ฿ - 69.682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    304.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 203.0 mm | 7.992 in ; 679.0 mm | 26.732 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-13

ช่วงราคา
70.516 ฿ - 63.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    203.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 152.0 mm | 5.984 in ; 521.0 mm | 20.512 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-27

ช่วงราคา
63.786 ฿ - 57.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
924 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    152.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 51.0 mm | 2.008 in ; 201.0 mm | 7.913 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-2

ช่วงราคา
45.512 ฿ - 41.069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    51.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 254.0 mm | 10 in ; 838.0 mm | 32.992 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-22

ช่วงราคา
66.781 ฿ - 60.271 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    254.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 25.0 mm | 0.984 in ; 127.0 mm | 5 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-1

ช่วงราคา
38.262 ฿ - 34.532 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7649 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    25.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 203.0 mm | 7.992 in ; 679.0 mm | 26.732 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-21

ช่วงราคา
127.815 ฿ - 115.351 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    203.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 51.0 mm | 2.008 in ; 201.0 mm | 7.913 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-17

ช่วงราคา
34.514 ฿ - 31.147 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7782 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    51.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 25.0 mm | 0.984 in ; 127.0 mm | 5 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-16

ช่วงราคา
64.019 ฿ - 57.783 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7606 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    25.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 304.0 mm | 11.969 in ; 998.0 mm | 39.291 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-15

ช่วงราคา
87.916 ฿ - 79.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    304.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 102.0 mm | 4.016 in ; 362.0 mm | 14.252 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-26

ช่วงราคา
53.259 ฿ - 48.067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    102.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 254.0 mm | 10 in ; 838.0 mm | 32.992 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-7

ช่วงราคา
74.798 ฿ - 67.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4436 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    254.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 102.0 mm | 4.016 in ; 362.0 mm | 14.252 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-19

ช่วงราคา
47.112 ฿ - 42.521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
622 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    102.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 304.0 mm | 11.969 in ; 998.0 mm | 39.291 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-8

ช่วงราคา
78.532 ฿ - 70.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
738 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    304.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 203.0 mm | 7.992 in ; 679.0 mm | 26.732 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-6

ช่วงราคา
46.211 ฿ - 41.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1236 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    203.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 380.0 mm | 14.961 in ; 1250.0 mm | 49.213 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-9

ช่วงราคา
96.619 ฿ - 87.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    380.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 102.0 mm | 4.016 in ; 362.0 mm | 14.252 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-4

ช่วงราคา
31.51 ฿ - 28.439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    102.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 102.0 mm | 4.016 in ; 362.0 mm | 14.252 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-11

ช่วงราคา
39.611 ฿ - 35.751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    102.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 70.0 mm | 2.756 in ; 259.0 mm | 10.197 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-3

ช่วงราคา
28.806 ฿ - 26.00 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5415 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    70.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 51.0 mm | 2.008 in ; 201.0 mm | 7.913 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-25

ช่วงราคา
37.917 ฿ - 34.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3132 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    51.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 152.0 mm | 5.984 in ; 521.0 mm | 20.512 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-20

ช่วงราคา
105.178 ฿ - 94.919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    152.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 51.0 mm | 2.008 in ; 201.0 mm | 7.913 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-10

ช่วงราคา
45.687 ฿ - 41.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2184 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    51.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 254.0 mm | 10 in ; 838.0 mm | 32.992 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-14

ช่วงราคา
73.269 ฿ - 66.122 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    254.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 152.0 mm | 5.984 in ; 521.0 mm | 20.512 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.4 kg | 100 lbs

MT-5

ช่วงราคา
41.602 ฿ - 37.545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3043 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    152.0 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - 304.0 mm | 11.969 in ; 998.0 mm | 39.291 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.4 kg | 250 lbs

MT-30

ช่วงราคา
129.344 ฿ - 116.727 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    สายรัดมาตรฐาน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    304.0 mm