Menu Search

สายรัดสายเคเบิลมาตรฐาน - การล็อค, ทนความร้อน

มีในสต็อก

สายเคเบิลเกรด UL94 V-2 ทนความร้อนเหมาะสำหรับการใช้งานที่ทำให้เกิดหรือมีความร้อน สายรัดสายเคเบิลมีคุณสมบัติการทนความร้อนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในระกับที่สูงกว่า

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
22 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด ความยาวโดยรวม สี ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด ความกว้างโดยรวม วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
0.726 ฿ - 0.798 ฿ 30023 มีในสต็อก
37.1 mm
146.1 mm
Natural
2.5 mm
ไนลอน 6/6
2.183 ฿ - 2.421 ฿ 2430 มีในสต็อก
38.7 mm
152.4 mm
Natural
4.6 mm
ไนลอน 6/6
  • จาก 2
สายรัดสายเคเบิลมาตรฐาน - การล็อค, ทนความร้อน - 146.1 mm | 5.752 in ; ธรรมชาติ ; 146.1 mm | 5.752 in

WIT-18L-M

ช่วงราคา
0.798 ฿ - 0.726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    37.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    146.1 mm
สายรัดสายเคเบิลมาตรฐาน - การล็อค, ทนความร้อน - 152.4 mm | 6 in ; ธรรมชาติ ; 152.4 mm | 6 in

WIT-50S-M

ช่วงราคา
2.421 ฿ - 2.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    38.7 mm
  • ความยาวโดยรวม
    152.4 mm