Menu Search

สายรัดสายเคเบิลมาตรฐาน - ถอดได้, กดด้วยหัวแม่มือ

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลมาตรฐานถอดได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด ความกว้างโดยรวม วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
5.0416 ฿ - 5.5904 ฿ 2116 มีในสต็อก
206.0 mm
ธรรมชาติ
30.0 lb
ไนลอน 6/6
2.213 ฿ - 2.4539 ฿ 2000 มีในสต็อก
140.0 mm
สีดำ
40.0 lb
ไนลอน 6/6
4.4304 ฿ - 4.9078 ฿ 31 มีในสต็อก
267.0 mm
ธรรมชาติ
18.0 kg
ไนลอน 6/6
2.9402 ฿ - 3.257 ฿ 693 มีในสต็อก
140.0 mm
ธรรมชาติ
18.0 kg
ไนลอน 6/6
3.248 ฿ - 3.6005 ฿ 1079 มีในสต็อก
203.0 mm
ธรรมชาติ
18.0 kg
ไนลอน 6/6
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
203.0 mm
สีดำ
40.0 lb
ไนลอน 6/6
สายรัดเคเบิล - 206.0 mm | 8.11 in ; ธรรมชาติ ; 206.0 mm | 8.11 in

WIT-RT-1-M

ช่วงราคา
5.5904 ฿ - 5.0416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2116 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    6.4 - 48.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    48.0 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    30.0 lb
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 140.0 mm | 5.512 in ; สีดำ ; 140.0 mm | 5.512 in

WITRT-0550-UV-M

ช่วงราคา
2.4539 ฿ - 2.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    4.8 - 31.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    31.8 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 267.0 mm | 10.512 in ; ธรรมชาติ ; 267.0 mm | 10.512 in

WIT-RT-1050-M

ช่วงราคา
4.9078 ฿ - 4.4304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    4.8 - 63.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    63.5 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 140.0 mm | 5.512 in ; ธรรมชาติ ; 140.0 mm | 5.512 in

WIT-RT-0550-M

ช่วงราคา
3.257 ฿ - 2.9402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
693 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    4.8 - 31.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    31.8 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 203.0 mm | 7.992 in ; ธรรมชาติ ; 203.0 mm | 7.992 in

WIT-RT-0800-M

ช่วงราคา
3.6005 ฿ - 3.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1079 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    4.8 - 50.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    50.8 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 203.0 mm | 7.992 in ; สีดำ ; 203.0 mm | 7.992 in

WITRT-0800-UV-M


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    4.8 - 50.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    50.8 mm