Menu Search

แหวนยางรูเปิด

มีในสต็อก

เรามีทั้งแหวนยางรูเปิดมาตรฐานและวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC สีดำป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำทนต่อน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบีส่วนใหญ่และสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -40C ถึง + 135C TPE เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่กว้าง เป็นวัสดุที่มีความเสถียรสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDM เป็นวัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ -40C ถึง + 125C คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์จุกเปล่า ตัวแยกตัวผู้ตัวเมีย และแหวนอีแปะ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
224 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางรู เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความหนาแผง ประเภท สั่งซื้อ
2.9982 ฿ - 3.3239 ฿ 90490 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
2.0613 ฿ - 2.2843 ฿ 129060 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
12.7245 ฿ - 14.0987 ฿ 38565 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
16.0 mm
12.5 mm
1.2 mm
3.6273 ฿ - 4.0199 ฿ 77656 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
1.1065 ฿ - 1.2269 ฿ 308439 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
5.4967 ฿ - 6.0901 ฿ 532 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
2.7885 ฿ - 3.0919 ฿ 65200 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
5.5056 ฿ - 6.099 ฿ 17940 มีในสต็อก
TPR
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
1.9586 ฿ - 2.1683 ฿ 8069 มีในสต็อก
PVC
13.5 mm
9.6 mm
4.0 mm
3.0205 ฿ - 3.3462 ฿ 13046 มีในสต็อก
PVC
19.0 mm
11.1 mm
4.8 mm
1.682 ฿ - 1.8649 ฿ 956400 มีในสต็อก
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1.981 ฿ - 2.1951 ฿ 490 มีในสต็อก
PVC
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
4.4482 ฿ - 4.9256 ฿ 15015 มีในสต็อก
PVC
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
2.9937 ฿ - 3.315 ฿ 534 มีในสต็อก
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
5.3495 ฿ - 5.9339 ฿ 334879 มีในสต็อก
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.798 ฿ - 1.9899 ฿ 1024 มีในสต็อก
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3.248 ฿ - 3.6005 ฿ 780765 มีในสต็อก
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ 145856 มีในสต็อก
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
4.0734 ฿ - 4.5107 ฿ 163130 มีในสต็อก
PVC
15.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
1.8337 ฿ - 2.03 ฿ 322669 มีในสต็อก
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
  • จาก 12
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.5 mm | 0.492 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15090

ช่วงราคา
3.3239 ฿ - 2.9982 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90490 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    17.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.2 mm | 0.559 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15076

ช่วงราคา
2.2843 ฿ - 2.0613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    11.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.5 mm | 0.492 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.5 mm | 0.807 in ; ความหนาแผง 1.2 mm | 0.047 in

15089

ช่วงราคา
14.0987 ฿ - 12.7245 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38565 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.5 mm | 0.728 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 31.4 mm | 1.236 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15099

ช่วงราคา
4.0199 ฿ - 3.6273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77656 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    25.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.2 mm | 0.559 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15075

ช่วงราคา
1.2269 ฿ - 1.1065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
308439 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    11.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 45.0 mm | 1.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 60.0 mm | 2.362 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15106

ช่วงราคา
6.0901 ฿ - 5.4967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    50.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    45.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15086

ช่วงราคา
3.0919 ฿ - 2.7885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.2 mm | 1.228 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 45.5 mm | 1.791 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15105

ช่วงราคา
6.099 ฿ - 5.5056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    37.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    31.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.6 mm | 0.378 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.0 mm | 0.906 in ; ความหนาแผง 4.0 mm | 0.157 in

40042

ช่วงราคา
2.1683 ฿ - 1.9586 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    13.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.4 mm | 1 in ; ความหนาแผง 4.8 mm | 0.189 in

40047

ช่วงราคา
3.3462 ฿ - 3.0205 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498021

ช่วงราคา
1.8649 ฿ - 1.682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
956400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498031

ช่วงราคา
2.1951 ฿ - 1.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
490 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

498051

ช่วงราคา
4.9256 ฿ - 4.4482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498070

ช่วงราคา
3.315 ฿ - 2.9937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
534 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

498087

ช่วงราคา
5.9339 ฿ - 5.3495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
334879 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498065

ช่วงราคา
1.9899 ฿ - 1.798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

498099

ช่วงราคา
3.6005 ฿ - 3.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
780765 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 4.0 mm | 0.157 in

498091

ช่วงราคา
3.0071 ฿ - 2.7127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
145856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    11.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498049

ช่วงราคา
4.5107 ฿ - 4.0734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
163130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

498063

ช่วงราคา
2.03 ฿ - 1.8337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
322669 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C