Menu Search

ตัวแยก - คลิปล็อค/แบบที่ 3

มีในสต็อก

ตัวแยกคลิปล็อค (แบบที่ 3) นี้ให้การยึดที่แข็งแรง แต่เรียบง่าย และเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การใช้งานแบบเสียบเข้าช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งและคลิปล็อคช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
2.533 ฿ - 2.807 ฿ 1185 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
2.699 ฿ - 2.99 ฿ 209794 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
2.766 ฿ - 3.067 ฿ 2128 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
2.793 ฿ - 3.094 ฿ 80 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
4.013 ฿ - 4.452 ฿ 1096 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
3.703 ฿ - 4.107 ฿ 5261 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
3.829 ฿ - 4.237 ฿ 3217 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
3.824 ฿ - 4.237 ฿ 2153 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, ล๊อค - ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 12.0 mm | 0.472 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 4.0 mm | 0.157 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SLCSE2-500-3-01

ช่วงราคา
2.807 ฿ - 2.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1185 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความยาวฐาน
    14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, ล๊อค - ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in;เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 18.4 mm | 0.724 in;ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in;ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SLCSE-250-3-01

ช่วงราคา
2.99 ฿ - 2.699 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
209794 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความยาวฐาน
    14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, ล๊อค - ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 8.9 mm | 0.35 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SLCSE-370-3-01

ช่วงราคา
3.067 ฿ - 2.766 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความยาวฐาน
    14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, ล๊อค - ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 5.6 mm | 0.22 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SLCSE2-250-3-01

ช่วงราคา
3.094 ฿ - 2.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความยาวฐาน
    14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, ล๊อค - ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 8.9 mm | 0.35 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SLCSE2-370-3-01

ช่วงราคา
4.452 ฿ - 4.013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1096 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความยาวฐาน
    14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, ล๊อค - ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 18.4 mm | 0.724 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SLCSE-750-3-01

ช่วงราคา
4.107 ฿ - 3.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5261 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความยาวฐาน
    14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, ล๊อค - ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 12.0 mm | 0.472 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 4.0 mm | 0.157 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SLCSE-500-3-01

ช่วงราคา
4.237 ฿ - 3.829 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความยาวฐาน
    14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, ล๊อค - ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 5.6 mm | 0.22 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 4.0 mm | 0.157 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SLCSE2-750-3-01

ช่วงราคา
4.237 ฿ - 3.824 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2153 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความยาวฐาน
    14.3 mm