Menu Search

วงแหวนแบบขั้น

มีในสต็อก

ปลอกแบบขั้นสามารถตัดได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ และสามารถปรับให้เหมาะกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายเคเบิล ป้องกันสายเคเบิลที่สอดผ่านแผงและทำหน้าที่เป็นจุกเปล่าจนกว่าจะตัด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
10.593 ฿ - 11.735 ฿ 21173 มีในสต็อก
3.313 ฿ - 3.67 ฿ 1057 มีในสต็อก
4.849 ฿ - 5.369 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.146 ฿ - 7.911 ฿ 1088 มีในสต็อก
7.313 ฿ - 8.106 ฿ 1986 มีในสต็อก
4.083 ฿ - 4.524 ฿ 2501019 มีในสต็อก
11.925 ฿ - 13.22 ฿ 340080 มีในสต็อก
24.04 ฿ - 26.639 ฿ 19570 มีในสต็อก
วงแหวนแบบขั้น - สีดำ ; ; ความสูงโดยรวม 29.5 mm | 1.161 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.0 mm | 1.024 in

1251349

ช่วงราคา
11.735 ฿ - 10.593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21173 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความสูงโดยรวม
    29.5 mm
ห่วงรัดรูเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.0 mm | 0.276 in ; ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

HGU-1

ช่วงราคา
3.67 ฿ - 3.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1057 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • มาตรฐาน
    RMS-420
ห่วงรัดรูเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

HGSR-8

ช่วงราคา
5.369 ฿ - 4.849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ห่วงรัดรูเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.0 mm | 0.354 in ; ; ความหนาแผง 2.0 mm | 0.079 in

HGU-3

ช่วงราคา
7.911 ฿ - 7.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • มาตรฐาน
    RMS-420
ห่วงรัดรูเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

HGU-2

ช่วงราคา
8.106 ฿ - 7.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1986 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • มาตรฐาน
    RMS-420
วงแหวนแบบขั้น - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.7 mm | 0.5 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

1251347

ช่วงราคา
4.524 ฿ - 4.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2501019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความสูงโดยรวม
    32.5 mm
วงแหวนแบบขั้น - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

1251348

ช่วงราคา
13.22 ฿ - 11.925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
340080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความสูงโดยรวม
    27.5 mm
วงแหวนแบบขั้น - สีดำ ;

AHG-1

ช่วงราคา
26.639 ฿ - 24.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ความสูงโดยรวม
    19.1 mm