ตลับลูกปืนแบบปลอกตรงเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ PTFE และคาร์บอนไฟเบอร์หรือพอลิเอไมด์ PFTE และไฟเบอร์ใยแก้วที่ทนต่อแรงกดสูงและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | Flanged | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | ความยาวเพลา | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.57 ฿ - 13.934 ฿ | 10818 มีในสต็อก |
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 15.363 ฿ - 17.024 ฿ | 41 มีในสต็อก |
|
|
|
0.139 in
3.5 mm
|
|
|
||
| 15.869 ฿ - 17.577 ฿ | 40 มีในสต็อก |
|
|
|
0.139 in
3.5 mm
|
|
|
||
| 22.347 ฿ - 24.759 ฿ | 180 มีในสต็อก |
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1.67 ฿ - 1.847 ฿ | 110 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 109.492 ฿ - 121.319 ฿ | 28 มีในสต็อก |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 65.921 ฿ - 73.039 ฿ | 1320 มีในสต็อก |
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.654 ฿ - 5.16 ฿ | 94654 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 28.796 ฿ - 31.905 ฿ | 62 มีในสต็อก |
|
|
|
0.139 in
3.5 mm
|
|
|
||
| 15.363 ฿ - 17.024 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
||
| 109.909 ฿ - 121.783 ฿ | 27 มีในสต็อก |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 26.305 ฿ - 29.149 ฿ | 140 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 33.937 ฿ - 37.608 ฿ | 360 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 3.921 ฿ - 4.343 ฿ | 7954 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1.768 ฿ - 1.958 ฿ | 98119 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 8.278 ฿ - 9.169 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 2.018 ฿ - 2.232 ฿ | 968 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 84.50 ฿ - 93.637 ฿ | 120 มีในสต็อก |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 38.995 ฿ - 43.199 ฿ | 840 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 23.001 ฿ - 25.479 ฿ | 1657 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ