บุชชิ่งลดแรงตึงช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการดูดซับแรงดึง แรงผลัก และแรงบิดที่อาจกระทำกับสายไฟที่มีความยืดหยุ่น บุชชิ่งช่วยปกป้องสายไฟและสายเคเบิลที่จุดทางเข้าอย่างแน่นหนา
บุชชิ่งเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นยึดสายเคเบิลได้อย่างแน่นหนา และช่วยเป็นฉนวนในการติดตั้งสายเคเบิลด้วย บุชชิ่งเหมาะสำหรับสายเคเบิลแบบแบนและแบบกลม และสำหรับการยึดติดในรูกลมและรูที่มีการป้องกันไม่ให้เกิดการหมุน
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงวางบุชชิ่งบนสายเคเบิล และกดที่ส่วนปลายของบุชชิ่งพร้อมกันกับเครื่องมือสำหรับการติดตั้ง (ขายแยกต่างหาก) จากนั้นจึงดันเข้าไปในรู
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเคเบิล | รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | ความหนาแผงสูงสุด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.421 ฿ - 1.574 ฿ | 3040 มีในสต็อก |
3.0 x 5.6 mm
|
คู่
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4.847 ฿ - 5.371 ฿ | 2657 มีในสต็อก |
2.8 x 5.3 mm
|
แบน
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5.317 ฿ - 5.887 ฿ | 2063 มีในสต็อก |
3.7 x 7.6 mm
|
แบน
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5.716 ฿ - 6.326 ฿ | 1047 มีในสต็อก |
4.1 x 7.6 mm
|
แบน
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1.874 ฿ - 2.076 ฿ | 121247 มีในสต็อก |
6.35 mm
|
กลม
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
9.254 ฿ - 10.249 ฿ | 415 มีในสต็อก |
5.8 mm
|
กลม
|
|
||
3.282 ฿ - 3.632 ฿ | 7945 มีในสต็อก |
6.4 mm;7.4 mm
|
กลม
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
8.667 ฿ - 9.604 ฿ | 4545 มีในสต็อก |
9.2 - 10.5 mm
|
กลม
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
8.093 ฿ - 8.971 ฿ | 24892 มีในสต็อก |
8.2 - 9.2 mm
|
กลม
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5.559 ฿ - 6.16 ฿ | 2964 มีในสต็อก |
3.0 x 5.6 mm
|
แบน
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10.863 ฿ - 12.043 ฿ | 33482 มีในสต็อก |
7.6 mm
|
กลม
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7.927 ฿ - 8.779 ฿ | 4464 มีในสต็อก |
8.2 - 9.2 mm
|
กลม
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
9.254 ฿ - 10.249 ฿ | 10870 มีในสต็อก |
6.0 mm
|
กลม
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
7.837 ฿ - 8.684 ฿ | 3506 มีในสต็อก |
7.6 mm
|
กลม
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3.372 ฿ - 3.739 ฿ | 4396 มีในสต็อก |
6.4 mm;7.4 mm
|
กลม
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
11.54 ฿ - 12.787 ฿ | 3919 มีในสต็อก |
7.4 to 9.1 mm
|
กลม
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3.981 ฿ - 4.407 ฿ | 570 มีในสต็อก |
3.8 x 8.6 mm
|
แบน
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
2.345 ฿ - 2.60 ฿ | 13244 มีในสต็อก |
8.26 mm
|
กลม
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1.623 ฿ - 1.802 ฿ | 530 มีในสต็อก |
3 x 7.6 mm
|
แบน
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
SRB-R-10 | 10.464 ฿ - 11.594 ฿ | 2259 มีในสต็อก |
9.2 - 10.5 mm
|
กลม
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.