Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานโลหะแข็ง

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานโลหะแข็งเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาตั้งปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน สี ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
958.916 ฿ - 1,062.514 ฿ 100 มีในสต็อก
M20 x 100
124.0 mm
28.847 ฿ - 31.965 ฿ 129 มีในสต็อก
M10
Rigid
สีดำ
40.0 mm
46.0 mm
3,847.448 ฿ - 4,263.105 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M24
200.0 mm
120.0 mm
32.179 ฿ - 35.654 ฿ 308 มีในสต็อก
M10
Rigid
สีดำ
60.0 mm
46.0 mm
1,208.222 ฿ - 1,338.751 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
50.0 mm
1,214.119 ฿ - 1,345.285 ฿ 32 มีในสต็อก
M12
50.0 mm
954.795 ฿ - 1,057.939 ฿ 11 มีในสต็อก
M8
40.0 mm
3,739.005 ฿ - 4,142.937 ฿ 14 มีในสต็อก
M20
120.0 mm
1,760.445 ฿ - 1,950.632 ฿ 114 มีในสต็อก
M20 x 100
124.0 mm
958.916 ฿ - 1,062.514 ฿ 25 มีในสต็อก
M16 x 100
124.0 mm
1,383.862 ฿ - 1,533.36 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
60.0 mm
2,605.048 ฿ - 2,886.472 ฿ 4 มีในสต็อก
M16
80.0 mm
1,760.445 ฿ - 1,950.632 ฿ 167 มีในสต็อก
M16 x 100
124.0 mm
1,115.281 ฿ - 1,235.765 ฿ 15 มีในสต็อก
M10
40.0 mm
1,398.005 ฿ - 1,549.034 ฿ 697 มีในสต็อก
M12
50.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 x 100 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - Galvanised Steel

493688

ช่วงราคา
1,062.514 ฿ - 958.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20 x 100
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    124.0 mm
  • ความสูงฐาน
    20.5 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    20000.0 N
  • ความสูงโดยรวม
    134.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 40.0 mm | 1.575 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 46.0 mm | 1.811 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

463786

ช่วงราคา
31.965 ฿ - 28.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    46.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    Rigid
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M24 ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 120.0 mm | 4.724 in ; วัสดุ - เหล็กเหนียว

550106

ช่วงราคา
4,263.105 ฿ - 3,847.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M24
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    120.0 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    3750.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    256.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    200.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 60.0 mm | 2.362 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 46.0 mm | 1.811 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

463787

ช่วงราคา
35.654 ฿ - 32.179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    46.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    Rigid
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ;

550109

ช่วงราคา
1,338.751 ฿ - 1,208.222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    600.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    94.0 mm
  • ความยาวสตัด
    80.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ;

550111

ช่วงราคา
1,345.285 ฿ - 1,214.119 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    750.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    90.0 mm
  • ความยาวสตัด
    75.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ;

550107

ช่วงราคา
1,057.939 ฿ - 954.795 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    450.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    72.0 mm
  • ความยาวสตัด
    60.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 120.0 mm | 4.724 in ;

550114

ช่วงราคา
4,142.937 ฿ - 3,739.005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    120.0 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    3000.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    224.0 mm
  • ความยาวสตัด
    200.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 x 100 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - NBR 80 Rubber

493689

ช่วงราคา
1,950.632 ฿ - 1,760.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
114 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20 x 100
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    124.0 mm
  • ความสูงฐาน
    23.5 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    20000.0 N
  • ความสูงโดยรวม
    134.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 x 100 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - Galvanised Steel

493684

ช่วงราคา
1,062.514 ฿ - 958.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 100
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    124.0 mm
  • ความสูงฐาน
    20.5 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    20000.0 N
  • ความสูงโดยรวม
    134.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 60.0 mm | 2.362 in ;

550112

ช่วงราคา
1,533.36 ฿ - 1,383.862 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    60.0 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    1250.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    140.0 mm
  • ความยาวสตัด
    125.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 80.0 mm | 3.15 in ;

550113

ช่วงราคา
2,886.472 ฿ - 2,605.048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    80.0 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    2000.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    171.0 mm
  • ความยาวสตัด
    150.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 x 100 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - NBR 80 Rubber

493685

ช่วงราคา
1,950.632 ฿ - 1,760.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 100
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    124.0 mm
  • ความสูงฐาน
    23.5 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    20000.0 N
  • ความสูงโดยรวม
    134.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ;

550108

ช่วงราคา
1,235.765 ฿ - 1,115.281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    600.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    72.0 mm
  • ความยาวสตัด
    60.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ;

550110

ช่วงราคา
1,549.034 ฿ - 1,398.005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
697 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    750.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    65.0 mm
  • ความยาวสตัด
    50.0 mm