Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานแข็งพลาสติก

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
13.688 ฿ - 15.164 ฿ 180640 มีในสต็อก
M8
สีดำ
14.055 ฿ - 15.572 ฿ 231236 มีในสต็อก
M6
สีดำ
18.495 ฿ - 20.495 ฿ 278744 มีในสต็อก
M8
สีดำ
36.986 ฿ - 40.976 ฿ 24099 มีในสต็อก
M10
สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; วัสดุ - PE

498654

ช่วงราคา
15.164 ฿ - 13.688 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.0 mm
  • ความยาวสตัด
    16.0 mm
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M6 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุ - PE

498655

ช่วงราคา
15.572 ฿ - 14.055 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
231236 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุ - PE

498656

ช่วงราคา
20.495 ฿ - 18.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
278744 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความยาวสตัด
    37.0 mm
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 44.0 mm | 1.732 in ; วัสดุ - PE

499810

ช่วงราคา
40.976 ฿ - 36.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24099 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    44.0 mm
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
  • สี
    สีดำ