Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานหมุนพลาสติก

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
23 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
14.9374 ฿ - 16.5481 ฿ 12508 มีในสต็อก
M6
Rigid
PE;เหล็กกล้า
20.0 mm
28.8086 ฿ - 31.9138 ฿ 20 มีในสต็อก
M10
Rigid
PP
38.0 mm
26.6759 ฿ - 29.5492 ฿ 239 มีในสต็อก
M10
Rigid
PP
48.0 mm
  • จาก 2
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ความยาวสตัด:50.0 mm | 1.969 in ; ความยาวสตัด:50.0 mm | 1.969 in ; ประเภทตัวยึด : แกนเกลียว ; วัสดุ : PE;เหล็กกล้า

498653

ช่วงราคา
16.5481 ฿ - 14.9374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Rigid
  • ความยาวเกลียว
    50.0 mm
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ความยาวสตัด:60.0 mm | 2.362 in ; ความยาวสตัด:60.0 mm | 2.362 in ; ประเภทตัวยึด : แกนเกลียว ; วัสดุ : PP

465524

ช่วงราคา
31.9138 ฿ - 28.8086 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Rigid
  • ความยาวเกลียว
    60.0 mm
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ความยาวสตัด:30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวสตัด:30.0 mm | 1.181 in ; ประเภทตัวยึด : แกนเกลียว ; วัสดุ : PP

466588

ช่วงราคา
29.5492 ฿ - 26.6759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Rigid
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก