Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้า

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี

ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: น้ำเงินและแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
135 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ รหัส SAE สี เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้ วัสดุ ระดับความดัน สั่งซื้อ
69.517 ฿ - 77.03 ฿ 33 มีในสต็อก
50.8 mm
สีแดง
PE
6000
49.157 ฿ - 54.465 ฿ 18291 มีในสต็อก
สีแดง
PE
6000
885.496 ฿ - 981.16 ฿ 975 มีในสต็อก
254 mm
สีดำ
LDPE
600
15.048 ฿ - 16.672 ฿ 19956 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
3000
56.567 ฿ - 62.678 ฿ 109198 มีในสต็อก
50.8 mm
สีน้ำเงิน
PE
3000
41.658 ฿ - 46.159 ฿ 30 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
900
61.601 ฿ - 68.255 ฿ 46839 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
900
97.265 ฿ - 107.775 ฿ 31252 มีในสต็อก
152.4 mm
สีดำ
LDPE
600
38.41 ฿ - 42.559 ฿ 80800 มีในสต็อก
สีแดง
PE
6000
176.16 ฿ - 195.189 ฿ 180 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
150
49.157 ฿ - 54.465 ฿ 62 มีในสต็อก
สีแดง
PE
6000
59.527 ฿ - 65.958 ฿ 730 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
600
18.337 ฿ - 20.319 ฿ 2256 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
150
25.776 ฿ - 28.56 ฿ 3577 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
150
253.459 ฿ - 280.84 ฿ 3972 มีในสต็อก
203.2 mm
สีดำ
LDPE
600
24.848 ฿ - 27.53 ฿ 9 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
LDPE
600
42.461 ฿ - 47.05 ฿ 22610 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
3000
21.836 ฿ - 24.193 ฿ 269 มีในสต็อก
50.8 mm
สีดำ
LDPE
150
181.807 ฿ - 201.448 ฿ 6397 มีในสต็อก
50.8 mm
สีดำ
LDPE
900
244.568 ฿ - 270.989 ฿ 110 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
150
  • จาก 7
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 50.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34386

ช่วงราคา
77.03 ฿ - 69.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 31.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34384

ช่วงราคา
54.465 ฿ - 49.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18291 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 600; LDPE; สีดำ

498755

ช่วงราคา
981.16 ฿ - 885.496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
975 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    254 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 19.1 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34372

ช่วงราคา
16.672 ฿ - 15.048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19956 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 50.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34376

ช่วงราคา
62.678 ฿ - 56.567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498759

ช่วงราคา
46.159 ฿ - 41.658 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498765

ช่วงราคา
68.255 ฿ - 61.601 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46839 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 600; LDPE; สีดำ

498774

ช่วงราคา
107.775 ฿ - 97.265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31252 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    152.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 19.1 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34382

ช่วงราคา
42.559 ฿ - 38.41 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 8.000 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125, 150

1508A

ช่วงราคา
195.189 ฿ - 176.16 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 38.1 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34385

ช่วงราคา
54.465 ฿ - 49.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

34358

ช่วงราคา
65.958 ฿ - 59.527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 1/2 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125, 150

1501/2A

ช่วงราคา
20.319 ฿ - 18.337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43610

ช่วงราคา
28.56 ฿ - 25.776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3577 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 600; LDPE; สีดำ

498775

ช่วงราคา
280.84 ฿ - 253.459 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3972 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    203.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

34354

ช่วงราคา
27.53 ฿ - 24.848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 31.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34374

ช่วงราคา
47.05 ฿ - 42.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43611

ช่วงราคา
24.193 ฿ - 21.836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498764

ช่วงราคา
201.448 ฿ - 181.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6397 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 12.000 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125, 150

15012A

ช่วงราคา
270.989 ฿ - 244.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150