Menu Search

ปุ่มจับตัว T - สลักเกลียว

มีในสต็อก

ลูกบิดด้ามจับตัว T ตัวเมียมีอินเสิร์ทโลหะเพื่อใส่สลักเกลียวได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างลูกบิดที่จับได้ง่ายด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ การออกแบบด้ามจับตัว T ให้มือจับที่แข็งแรงสำหรับการปรับการควบคุมอย่างรวดเร็วหรือเป็นคันโยก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
25.8193 ฿ - 50.0681 ฿ 7 มีในสต็อก
M6
สีดำ
25.0 mm
26.4216 ฿ - 29.277 ฿ 157515 มีในสต็อก
M5
สีดำ
17.0 mm
63.3815 ฿ - 70.23 ฿ 129528 มีในสต็อก
M8
สีดำ
19.0 mm
38.3608 ฿ - 42.5057 ฿ 138 มีในสต็อก
M6
สีดำ
23.0 mm
22.0983 ฿ - 24.4853 ฿ 15 มีในสต็อก
M5
สีดำ
20.0 mm
42.9429 ฿ - 47.583 ฿ 115 มีในสต็อก
M8
สีดำ
30.0 mm
70.413 ฿ - 78.02 ฿ 36 มีในสต็อก
M10
สีดำ
26.0 mm
21.6209 ฿ - 23.9588 ฿ 120 มีในสต็อก
M5
สีดำ
20.0 mm
63.8723 ฿ - 70.7744 ฿ 146067 มีในสต็อก
M10
สีดำ
45.0 mm
ปุ่มจับตัว T - ขนาดเกลียว - M6 ; ความยาวลูกบิด - 60.0 mm | 2.362 in ; ความสูงโดยรวม - 57.0 mm | 2.244 in ; ความสูงตอ - 23.0 mm | 0.906 in

466369

ช่วงราคา
50.0681 ฿ - 25.8193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวลูกบิด
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    57.0 mm
  • ความสูงตอ
    23.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
ปุ่มจับตัว T - ขนาดเกลียว - M5 ; ความยาวเกลียว - 17.0 mm | 0.669 in ; ความยาวลูกบิด : 40.0 mm | 1.575 in ; ความสูงตอ : 20.0 mm | 0.787 in

466362

ช่วงราคา
29.277 ฿ - 26.4216 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
157515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวลูกบิด
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • ความสูงตอ
    20.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    17.0 mm
ปุ่มจับตัว T - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวเกลียว - 19.0 mm | 0.748 in ; ความยาวลูกบิด : 71.0 mm | 2.795 in ; ความสูงตอ : 19.0 mm | 0.748 in

466365

ช่วงราคา
70.23 ฿ - 63.3815 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวลูกบิด
    71.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    34.0 mm
  • ความสูงตอ
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    19.0 mm
ปุ่มจับตัว T - ขนาดเกลียว - M6 ; ความยาวเกลียว - 23.0 mm | 0.906 in ; ความยาวลูกบิด : 60.0 mm | 2.362 in ; ความสูงตอ : 23.0 mm | 0.906 in

466364

ช่วงราคา
42.5057 ฿ - 38.3608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวลูกบิด
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงตอ
    23.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    23.0 mm
ปุ่มจับตัว T - ขนาดเกลียว - M5 ; ความยาวลูกบิด - 40.0 mm | 1.575 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงตอ - 20.0 mm | 0.787 in

466367

ช่วงราคา
24.4853 ฿ - 22.0983 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวลูกบิด
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความสูงตอ
    20.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
ปุ่มจับตัว T - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวลูกบิด - 71.0 mm | 2.795 in ; ความสูงโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in ; ความสูงตอ - 19.0 mm | 0.748 in

466370

ช่วงราคา
47.583 ฿ - 42.9429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวลูกบิด
    71.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    64.0 mm
  • ความสูงตอ
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
ปุ่มจับตัว T - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 26.0 mm | 1.024 in ; ความยาวลูกบิด : 80.0 mm | 3.15 in ; ความสูงตอ : 26.0 mm | 1.024 in

466366

ช่วงราคา
78.02 ฿ - 70.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวลูกบิด
    80.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงตอ
    26.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    26.0 mm
ปุ่มจับตัว T - ขนาดเกลียว - M5 ; ความยาวลูกบิด - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงโดยรวม - 45.0 mm | 1.772 in ; ความสูงตอ - 16.0 mm | 0.63 in

466368

ช่วงราคา
23.9588 ฿ - 21.6209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวลูกบิด
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความสูงตอ
    16.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
ปุ่มจับตัว T - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวลูกบิด - 80.0 mm | 3.15 in ; ความสูงโดยรวม - 85.0 mm | 3.346 in ; ความสูงตอ - 26.0 mm | 1.024 in

466371

ช่วงราคา
70.7744 ฿ - 63.8723 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
146067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวลูกบิด
    80.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    85.0 mm
  • ความสูงตอ
    26.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    45.0 mm