ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย
ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ
นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT
ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที
วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.088 ฿ - 2.3156 ฿ | 14100 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.817 in
20.75 mm
|
|
||
| 2.03 ฿ - 2.2486 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
1.033 in
26.24 mm
|
|
||
| 1.9631 ฿ - 2.1728 ฿ | 1683834 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.817 in
20.75 mm
|
|
||
| 31.9584 ฿ - 35.4117 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
3.98 in
101.09 mm
|
|
||
| 2.6457 ฿ - 2.9313 ฿ | 18 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 3.0473 ฿ - 3.3774 ฿ | 2684629 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.305 in
33.15 mm
|
|
||
| 1.0886 ฿ - 1.2046 ฿ | 837017 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1.6999 ฿ - 1.8828 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 12.2872 ฿ - 13.6123 ฿ | 6387 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 7.0003 ฿ - 7.7587 ฿ | 10901 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
2.339 in
59.41 mm
|
|
||
| 4.2385 ฿ - 4.6981 ฿ | 27035 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 1.6329 ฿ - 1.8114 ฿ | 72036 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
||
| 1.0351 ฿ - 1.1466 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 2.0434 ฿ - 2.2665 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
||
| 1.0217 ฿ - 1.1332 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 3.3596 ฿ - 3.721 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
1.305 in
33.15 mm
|
|
||
| 1.9363 ฿ - 2.146 ฿ | 28 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 73.255 ฿ - 81.1699 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
6.6 in
167.64 mm
|
|
||
| 0.9325 ฿ - 1.0351 ฿ | 6532 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 2.9179 ฿ - 3.2347 ฿ | 78720 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ