Menu Search

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว BSP/Gas

มีในสต็อก

จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความยาวของเกลียว ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
3.8236 ฿ - 4.2341 ฿ 92709 มีในสต็อก
16.0 mm
1/8 x 28
7.0047 ฿ - 7.7632 ฿ 12956 มีในสต็อก
29.5 mm
5/8 x 14
4.0645 ฿ - 4.5062 ฿ 192000 มีในสต็อก
19.0 mm
1/4 x 19
31.2401 ฿ - 34.6131 ฿ 2661 มีในสต็อก
56.0 mm
11/2 x 11
5.1621 ฿ - 5.7198 ฿ 859 มีในสต็อก
22.0 mm
3/8 x 19
7.7186 ฿ - 8.5529 ฿ 159189 มีในสต็อก
32.0 mm
3/4 x 14
13.889 ฿ - 15.3925 ฿ 225417 มีในสต็อก
50.0 mm
11/4 x 11
25.7657 ฿ - 28.5498 ฿ 319384 มีในสต็อก
68.0 mm
2 x 11
4.8988 ฿ - 5.4253 ฿ 274343 มีในสต็อก
27.0 mm
1/2 x 14
9.0927 ฿ - 10.0743 ฿ 31654 มีในสต็อก
37.0 mm
7/8 x 14
6.099 ฿ - 6.4247 ฿ 65776 มีในสต็อก
40.0 mm
1 x 11
23.3386 ฿ - 25.8594 ฿ 25530 มีในสต็อก
62.0 mm
13/4 x 11
จุกโอริงมีเกลียว 1/8 x 28 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in สีเหลือง HDPE

498681

ช่วงราคา
4.2341 ฿ - 3.8236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92709 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8 x 28
จุกโอริงมีเกลียว 5/8 x 14 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 29.5 mm | 1.161 in สีเหลือง HDPE

498557

ช่วงราคา
7.7632 ฿ - 7.0047 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12956 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8 x 14
จุกโอริงมีเกลียว 1/4 x 19 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 19.0 mm | 0.748 in สีเหลือง HDPE

498682

ช่วงราคา
4.5062 ฿ - 4.0645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
192000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4 x 19
จุกโอริงมีเกลียว 11/2 x 11 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 56.0 mm | 2.205 in สีเหลือง HDPE

498686

ช่วงราคา
34.6131 ฿ - 31.2401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2661 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11/2 x 11
จุกโอริงมีเกลียว 3/8 x 19 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 22.0 mm | 0.866 in สีเหลือง HDPE

498683

ช่วงราคา
5.7198 ฿ - 5.1621 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
859 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8 x 19
จุกโอริงมีเกลียว 3/4 x 14 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 32.0 mm | 1.26 in สีเหลือง HDPE

498558

ช่วงราคา
8.5529 ฿ - 7.7186 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159189 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4 x 14
จุกโอริงมีเกลียว 11/4 x 11 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in สีเหลือง HDPE

498685

ช่วงราคา
15.3925 ฿ - 13.889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
225417 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11/4 x 11
จุกโอริงมีเกลียว 2 x 11 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 68.0 mm | 2.677 in สีเหลือง HDPE

498688

ช่วงราคา
28.5498 ฿ - 25.7657 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
319384 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2 x 11
จุกโอริงมีเกลียว 1/2 x 14 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 27.0 mm | 1.063 in สีเหลือง HDPE

498556

ช่วงราคา
5.4253 ฿ - 4.8988 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
274343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2 x 14
จุกโอริงมีเกลียว 7/8 x 14 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in สีเหลือง HDPE

498559

ช่วงราคา
10.0743 ฿ - 9.0927 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31654 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8 x 14
จุกโอริงมีเกลียว 1 x 11 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง HDPE

498684

ช่วงราคา
6.4247 ฿ - 6.099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65776 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 x 11
จุกโอริงมีเกลียว 13/4 x 11 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 62.0 mm | 2.441 in สีเหลือง HDPE

498687

ช่วงราคา
25.8594 ฿ - 23.3386 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/4 x 11