Menu Search

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวระบบเมตริก

มีในสต็อก

จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความยาวของเกลียว ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
12.688 ฿ - 14.056 ฿ 5008 มีในสต็อก
14.213 ฿ - 15.741 ฿ 8780 มีในสต็อก
10.653 ฿ - 11.80 ฿ 4981 มีในสต็อก
10.312 ฿ - 11.428 ฿ 4347 มีในสต็อก
35.984 ฿ - 39.862 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25.4 mm
10.2 mm
M18
37.213 ฿ - 41.234 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
28.7 mm
10.2 mm
M20
58.944 ฿ - 65.311 ฿ 805 มีในสต็อก
25.1 mm
10.2 mm
M16
32.90 ฿ - 36.455 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25.4 mm
10.2 mm
M18
  • จาก 2
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 14.5 mm | 0.571 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M10 x 1.5 มีเกลียว

498662

ช่วงราคา
4.156 ฿ - 3.748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10749 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 24.0 mm | 0.945 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M18 x 1.5 มีเกลียว

498541

ช่วงราคา
5.048 ฿ - 4.555 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90964 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 22.0 mm | 0.866 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M14 x 1.5 มีเกลียว

498664

ช่วงราคา
3.789 ฿ - 3.421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 40.0 mm | 1.575 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M33 X 2.0 มีเกลียว

498549

ช่วงราคา
13.397 ฿ - 12.092 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 33.0 mm | 1.299 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M27 X 2.0 มีเกลียว

498668

ช่วงราคา
10.052 ฿ - 9.07 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 45.0 mm | 1.772 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M36 X 2.0 มีเกลียว

498550

ช่วงราคา
14.257 ฿ - 12.868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3071 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 50.0 mm | 1.969 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M42 X 2.0 มีเกลียว

498669

ช่วงราคา
17.965 ฿ - 16.217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 60.0 mm | 2.362 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M52 X 2.0 มีเกลียว

498671

ช่วงราคา
23.713 ฿ - 21.404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3649 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 28.0 mm | 1.102 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M22 x 1.5 มีเกลียว

498665

ช่วงราคา
5.443 ฿ - 4.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 26.0 mm | 1.024 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M20 x 1.5 มีเกลียว

498542

ช่วงราคา
6.627 ฿ - 5.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12089 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 12.5 mm | 0.492 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M8 x 1 มีเกลียว

498659

ช่วงราคา
3.775 ฿ - 3.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3686 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 24.0 mm | 0.945 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M16 x 1.5 มีเกลียว

498540

ช่วงราคา
5.864 ฿ - 5.29 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53766 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 30.0 mm | 1.181 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M24 x 1.5 มีเกลียว

498543

ช่วงราคา
7.904 ฿ - 7.138 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6735 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 38.0 mm | 1.496 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M30 x 1.5 มีเกลียว

498546

ช่วงราคา
10.411 ฿ - 9.402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5885 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 52.0 mm | 2.047 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M45 X 2.0 มีเกลียว

498551

ช่วงราคา
21.059 ฿ - 19.005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2545 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 55.0 mm | 2.165 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M48 X 2.0 มีเกลียว

498670

ช่วงราคา
22.798 ฿ - 20.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2458 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 14.5 mm | 0.571 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M10 x 1 มีเกลียว

498660

ช่วงราคา
4.30 ฿ - 3.883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24266 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 32.0 mm | 1.26 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M26 x 1.5 มีเกลียว

498544

ช่วงราคา
8.478 ฿ - 7.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2837 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 17.0 mm | 0.669 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M12 x 1.5 มีเกลียว

498663

ช่วงราคา
4.735 ฿ - 4.277 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27221 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 17.0 mm | 0.669 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M12 x 1 มีเกลียว

498661

ช่วงราคา
4.878 ฿ - 4.407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 45.0 mm | 1.772 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M36 x 1.5 มีเกลียว

498666

ช่วงราคา
14.056 ฿ - 12.688 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 48.0 mm | 1.89 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M38 x 1.5 มีเกลียว

498667

ช่วงราคา
15.741 ฿ - 14.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8780 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 40.0 mm | 1.575 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M32 x 1.5 มีเกลียว

498547

ช่วงราคา
11.80 ฿ - 10.653 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4981 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 38.0 mm | 1.496 in ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M30 X 2.0 มีเกลียว

498548

ช่วงราคา
11.428 ฿ - 10.312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4347 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
จุกโอริงมีเกลียวระบบเมตริก: เมตริก มาตรฐานเกลียวที่เข้ากันได้, M18 ขนาดเกลียวเข้ากันได้, มีเกลียว

TPWO-4

ช่วงราคา
39.862 ฿ - 35.984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    33% Glass Filled Polyamide 6.6
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
  • ความยาวของเกลียว
    10.2 mm
จุกโอริงมีเกลียวระบบเมตริก: เมตริก มาตรฐานเกลียวที่เข้ากันได้, M20 ขนาดเกลียวเข้ากันได้, มีเกลียว

TPWO-6

ช่วงราคา
41.234 ฿ - 37.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    33% Glass Filled Polyamide 6.6
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M20
  • ความยาวของเกลียว
    10.2 mm
จุกโอริงมีเกลียวระบบเมตริก: เมตริก มาตรฐานเกลียวที่เข้ากันได้, M16 ขนาดเกลียวเข้ากันได้, มีเกลียว

TPWO-3

ช่วงราคา
65.311 ฿ - 58.944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
805 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    33% Glass Filled Polyamide 6.6
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
  • ความยาวของเกลียว
    10.2 mm
จุกโอริงมีเกลียวระบบเมตริก: เมตริก มาตรฐานเกลียวที่เข้ากันได้, M18 ขนาดเกลียวเข้ากันได้, มีเกลียว

TPWO-5

ช่วงราคา
36.455 ฿ - 32.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    33% Glass Filled Polyamide 6.6
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
  • ความยาวของเกลียว
    10.2 mm