Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF/JIC

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
4.1091 ฿ - 4.5508 ฿ 37229 มีในสต็อก
38.8 mm
สีแดง
LDPE
M36
16.0 mm
4.0645 ฿ - 4.5062 ฿ 42166 มีในสต็อก
13.8 mm
สีแดง
LDPE
M12
12.0 mm
1.8962 ฿ - 2.1014 ฿ 22554 มีในสต็อก
28.3 mm
สีแดง
LDPE
M26
14.0 mm
5.0996 ฿ - 5.6484 ฿ 1019 มีในสต็อก
19.7 mm
สีแดง
LDPE
M18
14.0 mm
13.2465 ฿ - 14.6742 ฿ 1439 มีในสต็อก
54.7 mm
สีแดง
LDPE
M52
16.0 mm
2.6234 ฿ - 2.909 ฿ 14108 มีในสต็อก
26.5 mm
สีแดง
LDPE
M24
14.0 mm
2.4003 ฿ - 2.6591 ฿ 6512 มีในสต็อก
24.4 mm
สีแดง
LDPE
M22
24.5 mm
6.9646 ฿ - 7.7186 ฿ 7784 มีในสต็อก
32.0 mm
สีแดง
LDPE
M28
14.0 mm
8.1335 ฿ - 9.008 ฿ 18699 มีในสต็อก
26.2 mm
สีแดง
LDPE
M24
14.0 mm
0.9637 ฿ - 1.0663 ฿ 65 มีในสต็อก
17.9 mm
สีแดง
LDPE
M16
12.0 mm
3.19 ฿ - 3.5336 ฿ 10093 มีในสต็อก
34.0 mm
สีแดง
LDPE
M30
14.0 mm
2.1773 ฿ - 2.4137 ฿ 15457 มีในสต็อก
20.0 mm
สีแดง
LDPE
M18
14.0 mm
1.3385 ฿ - 1.4768 ฿ 1226 มีในสต็อก
18.0 mm
สีแดง
LDPE
M16
21.0 mm
2.0033 ฿ - 2.2219 ฿ 60271 มีในสต็อก
18.0 mm
สีแดง
LDPE
M16
12.0 mm
1.8426 ฿ - 2.0434 ฿ 53718 มีในสต็อก
14.0 mm
สีแดง
LDPE
M12
12.0 mm
1.2849 ฿ - 1.4277 ฿ 3420 มีในสต็อก
16.0 mm
สีแดง
LDPE
M14
20.6 mm
2.0077 ฿ - 2.2263 ฿ 14172 มีในสต็อก
24.3 mm
สีแดง
LDPE
M22
13.8 mm
2.262 ฿ - 2.5074 ฿ 27037 มีในสต็อก
18.0 mm
สีแดง
LDPE
M16
21.0 mm
2.4628 ฿ - 2.7305 ฿ 47556 มีในสต็อก
24.5 mm
สีแดง
LDPE
M22 x 1.5
14.0 mm
2.8465 ฿ - 3.1544 ฿ 16616 มีในสต็อก
9.9 mm
สีแดง
LDPE
M8
10.0 mm
  • จาก 4
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M36; ความสูงของเกลียว 13.5 mm | 0.531 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.8 mm | 1.528 in; สีแดง; LDPE

12123

ช่วงราคา
4.5508 ฿ - 4.1091 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37229 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M36
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M12; ความสูงของเกลียว 9.5 mm | 0.374 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.8 mm | 0.543 in; สีแดง; LDPE

12102

ช่วงราคา
4.5062 ฿ - 4.0645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M26; ความสูงของเกลียว 11.5 mm | 0.453 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.3 mm | 1.114 in; สีแดง; LDPE

12111

ช่วงราคา
2.1014 ฿ - 1.8962 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22554 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M26
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M18; ความสูงของเกลียว 9.5 mm | 0.374 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.7 mm | 0.776 in; สีแดง; LDPE

12106

ช่วงราคา
5.6484 ฿ - 5.0996 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M52; ความสูงของเกลียว 13.5 mm | 0.531 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 54.7 mm | 2.154 in; สีแดง; LDPE

12126

ช่วงราคา
14.6742 ฿ - 13.2465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1439 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M52
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M24 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 26.5 mm | 1.043 in; LDPE; สีแดง

464155

ช่วงราคา
2.909 ฿ - 2.6234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M24
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M22; ความสูงของเกลียว 17.5 mm | 0.689 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.4 mm | 0.961 in; สีแดง; LDPE

12845

ช่วงราคา
2.6591 ฿ - 2.4003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6512 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M28; ความสูงของเกลียว 12.4 mm | 0.488 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in; สีแดง; LDPE

12967

ช่วงราคา
7.7186 ฿ - 6.9646 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M28
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M24; ความสูงของเกลียว 11.5 mm | 0.453 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.2 mm | 1.031 in; สีแดง; LDPE

12109

ช่วงราคา
9.008 ฿ - 8.1335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18699 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M24
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M16; ความสูงของเกลียว 9.5 mm | 0.374 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.9 mm | 0.705 in; สีแดง; LDPE

12105

ช่วงราคา
1.0663 ฿ - 0.9637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M30; ความสูงของเกลียว 11.5 mm | 0.453 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.0 mm | 1.339 in; สีแดง; LDPE

12122

ช่วงราคา
3.5336 ฿ - 3.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10093 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M30
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M18 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; LDPE; สีแดง

464152

ช่วงราคา
2.4137 ฿ - 2.1773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15457 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M16; ความสูงของเกลียว 9.0 mm | 0.354 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in; สีแดง; LDPE

12651

ช่วงราคา
1.4768 ฿ - 1.3385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M16 ; ความสูงของเกลียว - 7.5 mm | 0.295 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in; LDPE; สีแดง

464150

ช่วงราคา
2.2219 ฿ - 2.0033 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60271 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - ; ; ; M12;ความสูงของเกลียว - 7.5 mm | 0.295 in;เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in;LDPE;สีแดง

464147

ช่วงราคา
2.0434 ฿ - 1.8426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M14; ความสูงของเกลียว 9.2 mm | 0.362 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in; สีแดง; LDPE

12650

ช่วงราคา
1.4277 ฿ - 1.2849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M22; ความสูงของเกลียว 11.5 mm | 0.453 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.3 mm | 0.957 in; สีแดง; LDPE

12108

ช่วงราคา
2.2263 ฿ - 2.0077 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M16 ; ความสูงของเกลียว - 6.5 mm | 0.256 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in; LDPE; สีแดง

464151

ช่วงราคา
2.5074 ฿ - 2.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M22 x 1.5 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 24.5 mm | 0.965 in; LDPE; สีแดง

464154

ช่วงราคา
2.7305 ฿ - 2.4628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47556 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22 x 1.5
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
ฝาครอบป้องกันเกลียว - ; ; ; ; ; เมตริก;M8;ความสูงของเกลียว 7.0 mm | 0.276 in;เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.9 mm | 0.39 in;สีแดง;LDPE

12100

ช่วงราคา
3.1544 ฿ - 2.8465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก