Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว BSP/Gas

มีในสต็อก

จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริกใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกร่อน มีจำหน่ายใน UNF, NPT, ระบบเมตริก และ BSP/Gas

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
31.374 ฿ - 34.7648 ฿ 527 มีในสต็อก
105.0 mm
16.5 mm
7.955 ฿ - 8.8161 ฿ 48449 มีในสต็อก
49.9 mm
20.9 mm
2.1326 ฿ - 2.3646 ฿ 113027 มีในสต็อก
16.4 mm
10.5 mm
12.1222 ฿ - 13.4294 ฿ 80014 มีในสต็อก
73.7 mm
17.5 mm
3.6184 ฿ - 4.011 ฿ 54003 มีในสต็อก
17.0 mm
3.074 ฿ - 3.4042 ฿ 48257 มีในสต็อก
21.0 mm
3.7968 ฿ - 4.2073 ฿ 59370 มีในสต็อก
27.0 mm
5.0371 ฿ - 5.5815 ฿ 18673 มีในสต็อก
28.0 mm
2.8643 ฿ - 3.1722 ฿ 280530 มีในสต็อก
22.9 mm
12.0 mm
2.4628 ฿ - 2.7305 ฿ 524121 มีในสต็อก
12.8 mm
8.1067 ฿ - 8.9812 ฿ 83760 มีในสต็อก
16.9 mm
3.4042 ฿ - 3.7701 ฿ 47466 มีในสต็อก
31.3 mm
18.4 mm
3.3373 ฿ - 3.6987 ฿ 217667 มีในสต็อก
17.3 mm
3.8905 ฿ - 4.3099 ฿ 51388 มีในสต็อก
16.9 mm
6.8619 ฿ - 7.6026 ฿ 28 มีในสต็อก
38.0 mm
18.1 mm
2.6814 ฿ - 2.9714 ฿ 106150 มีในสต็อก
17.0 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 105.0 mm | 4.134 in เกลียวอย่างเต็มที่

10319

ช่วงราคา
34.7648 ฿ - 31.374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
527 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    105.0 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 49.9 mm | 1.965 in เกลียวอย่างเต็มที่

10459

ช่วงราคา
8.8161 ฿ - 7.955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48449 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    49.9 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.4 mm | 0.646 in เกลียวอย่างเต็มที่

10651

ช่วงราคา
2.3646 ฿ - 2.1326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
113027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.4 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 73.7 mm | 2.902 in เกลียวอย่างเต็มที่

10496

ช่วงราคา
13.4294 ฿ - 12.1222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    73.7 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เกลียวอย่างเต็มที่

10731

ช่วงราคา
4.011 ฿ - 3.6184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 21.0 mm | 0.827 in เกลียวอย่างเต็มที่

10098

ช่วงราคา
3.4042 ฿ - 3.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.0 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 27.0 mm | 1.063 in เกลียวอย่างเต็มที่

10099

ช่วงราคา
4.2073 ฿ - 3.7968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.0 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 28.0 mm | 1.102 in เกลียวอย่างเต็มที่

10548

ช่วงราคา
5.5815 ฿ - 5.0371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18673 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 22.9 mm | 0.902 in เกลียวอย่างเต็มที่

10996

ช่วงราคา
3.1722 ฿ - 2.8643 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.9 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เกลียวอย่างเต็มที่

10588

ช่วงราคา
2.7305 ฿ - 2.4628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
524121 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • ความสูงโดยรวม
    12.8 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เกลียวอย่างเต็มที่

11242

ช่วงราคา
8.9812 ฿ - 8.1067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • ความสูงโดยรวม
    16.9 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 31.3 mm | 1.232 in เกลียวอย่างเต็มที่

10511

ช่วงราคา
3.7701 ฿ - 3.4042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47466 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    31.3 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เกลียวอย่างเต็มที่

10590

ช่วงราคา
3.6987 ฿ - 3.3373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217667 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • ความสูงโดยรวม
    17.3 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เกลียวอย่างเต็มที่

10810

ช่วงราคา
4.3099 ฿ - 3.8905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51388 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • ความสูงโดยรวม
    16.9 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in เกลียวอย่างเต็มที่

11429

ช่วงราคา
7.6026 ฿ - 6.8619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.0 mm
BSPGAS จุกอุดปกป้องเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in เกลียวอย่างเต็มที่

10097

ช่วงราคา
2.9714 ฿ - 2.6814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm