Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก

มีในสต็อก

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกร่อน มีจำหน่ายใน UNF, NPT, ระบบเมตริก และ BSP/Gas

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความยาวเกลียว ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
3.5291 ฿ - 3.9084 ฿ 142814 มีในสต็อก
32.7 mm
13.8 mm
2.5833 ฿ - 2.8599 ฿ 66510 มีในสต็อก
12.3 mm
9.5 mm
4.0734 ฿ - 4.5151 ฿ 216825 มีในสต็อก
23.5 mm
13.7 mm
2.2933 ฿ - 2.5431 ฿ 10 มีในสต็อก
15.3 mm
10.4 mm
3.7924 ฿ - 4.2028 ฿ 7914 มีในสต็อก
31.3 mm
14.0 mm
3.1097 ฿ - 3.4444 ฿ 191245 มีในสต็อก
26.3 mm
14.0 mm
3.4444 ฿ - 3.8147 ฿ 8632 มีในสต็อก
18.5 mm
9.5 mm
3.0116 ฿ - 3.3373 ฿ 2911 มีในสต็อก
13.8 mm
2.7394 ฿ - 3.0339 ฿ 249071 มีในสต็อก
28.2 mm
13.7 mm
2.8688 ฿ - 3.1811 ฿ 237628 มีในสต็อก
22.0 mm
13.5 mm
3.4444 ฿ - 3.8147 ฿ 80029 มีในสต็อก
16.7 mm
8.7 mm
23.4903 ฿ - 26.029 ฿ 759 มีในสต็อก
63.7 mm
15.5 mm
2.6591 ฿ - 2.9447 ฿ 5355 มีในสต็อก
18.5 mm
10.7 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.7 mm | 1.287 in ; ความยาวเกลียว 13.8 mm | 0.543 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

12023

ช่วงราคา
3.9084 ฿ - 3.5291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142814 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
  • ความยาวเกลียว
    13.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.7 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.3 mm | 0.484 in ; ความยาวเกลียว 9.5 mm | 0.374 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

12011

ช่วงราคา
2.8599 ฿ - 2.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
  • ความยาวเกลียว
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.3 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.5 mm | 0.925 in ; ความยาวเกลียว 13.7 mm | 0.539 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

10458

ช่วงราคา
4.5151 ฿ - 4.0734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
216825 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
  • ความยาวเกลียว
    13.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.5 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 15.3 mm | 0.602 in ; ความยาวเกลียว 10.4 mm | 0.409 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

12012

ช่วงราคา
2.5431 ฿ - 2.2933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
  • ความยาวเกลียว
    10.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.3 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 31.3 mm | 1.232 in ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

12022

ช่วงราคา
4.2028 ฿ - 3.7924 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7914 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
  • ความยาวเกลียว
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    31.3 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.3 mm | 1.035 in ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

12020

ช่วงราคา
3.4444 ฿ - 3.1097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
191245 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
  • ความยาวเกลียว
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.3 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in ; ความยาวเกลียว 9.5 mm | 0.374 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

12018

ช่วงราคา
3.8147 ฿ - 3.4444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8632 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
  • ความยาวเกลียว
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.5 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - ; ความยาวเกลียว 13.8 mm | 0.543 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

12021

ช่วงราคา
3.3373 ฿ - 3.0116 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2911 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
  • ความยาวเกลียว
    13.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.5 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.2 mm | 1.11 in ; ความยาวเกลียว 13.7 mm | 0.539 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

10128

ช่วงราคา
3.0339 ฿ - 2.7394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
249071 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
  • ความยาวเกลียว
    13.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.2 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ความยาวเกลียว 13.5 mm | 0.531 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

12019

ช่วงราคา
3.1811 ฿ - 2.8688 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
237628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
  • ความยาวเกลียว
    13.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.0 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.7 mm | 0.657 in ; ความยาวเกลียว 8.7 mm | 0.343 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

12017

ช่วงราคา
3.8147 ฿ - 3.4444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
  • ความยาวเกลียว
    8.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.7 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 63.7 mm | 2.508 in ; ความยาวเกลียว 15.5 mm | 0.61 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

12030

ช่วงราคา
26.029 ฿ - 23.4903 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
759 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
  • ความยาวเกลียว
    15.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    63.7 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in ; ความยาวเกลียว 10.7 mm | 0.421 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

12013

ช่วงราคา
2.9447 ฿ - 2.6591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5355 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    เมตริก
  • ความยาวเกลียว
    10.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.5 mm