Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - ยึดอย่างรวดเร็ว

มีในสต็อก

จุกป้องกันเกลียว - ยึดอย่างรวดเร็วใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวโค้งมนเพื่อให้จับะได้ง่ายและเกลียวสั้นช่วยให้ยึดกับชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับขนาดเกลียวระบบเมตริก BSP และ UNF

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
39 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก Pitch Diameter Compatible Thread Sizes Overall Diameter Overall Height สั่งซื้อ
1.5295 ฿ - 1.6948 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.8238 ฿ - 4.2369 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0758 ฿ - 2.30 ฿ 20 มีในสต็อก
5.2602 ฿ - 5.8285 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.3336 ฿ - 4.8018 ฿ 20 มีในสต็อก
2.0839 ฿ - 2.309 ฿ 1785 มีในสต็อก
2.0515 ฿ - 2.2731 ฿ 265 มีในสต็อก
7.7689 ฿ - 8.6083 ฿ 7617 มีในสต็อก
4.0382 ฿ - 4.4745 ฿ 5411 มีในสต็อก
3.2411 ฿ - 3.5913 ฿ 1518 มีในสต็อก
2.0839 ฿ - 2.309 ฿ 14656 มีในสต็อก
2.9943 ฿ - 3.3178 ฿ 250 มีในสต็อก
6.2759 ฿ - 6.9539 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.5052 ฿ - 1.6678 ฿ 5 มีในสต็อก
2.7272 ฿ - 3.0219 ฿ 1210 มีในสต็อก
8.7037 ฿ - 9.6439 ฿ 737 มีในสต็อก
2.5856 ฿ - 2.8649 ฿ 10 มีในสต็อก
2.9376 ฿ - 3.255 ฿ 270 มีในสต็อก
1.7602 ฿ - 1.9503 ฿ 400 มีในสต็อก
  • จาก 2
จุกอุดปกป้องเกลียว - 15.0 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

10109

ช่วงราคา
6.0482 ฿ - 5.4585 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 20.5 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12605

ช่วงราคา
2.0086 ฿ - 1.8128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8134 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปกป้องเกลียว - 36.7 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12612

ช่วงราคา
11.1504 ฿ - 10.0632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1747 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปกป้องเกลียว - 14.9 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

11000

ช่วงราคา
3.3536 ฿ - 3.0267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2958 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 15.2 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

10119

ช่วงราคา
2.1476 ฿ - 1.9382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 31.6 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12614

ช่วงราคา
17.9204 ฿ - 16.1732 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 15.2 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

10101

ช่วงราคา
2.161 ฿ - 1.9503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11459 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 36.7 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12578

ช่วงราคา
9.227 ฿ - 8.3273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1354 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปกป้องเกลียว - 21.0 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

18408

ช่วงราคา
3.4926 ฿ - 3.1521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปกป้องเกลียว - 12.0 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12606

ช่วงราคา
2.2686 ฿ - 2.0474 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - M8 ขนาดเกลียว, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิสูงสุด, 7.2 mm | 0.283 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFTM8B

ช่วงราคา
2.4704 ฿ - 2.2295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - 1/2 ขนาดเกลียว, 315.6 °C | 600 °F อุณหภูมิสูงสุด, 11.5 mm | 0.451 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFT1/2A

ช่วงราคา
6.8866 ฿ - 6.2152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNC Threads
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - M20 ขนาดเกลียว, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิสูงสุด, 18.4 mm | 0.724 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFTM20B

ช่วงราคา
12.8137 ฿ - 11.5644 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - 1/4 ขนาดเกลียว, 315.6 °C | 600 °F อุณหภูมิสูงสุด, 5.5 mm | 0.218 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFT1/4A

ช่วงราคา
1.8382 ฿ - 1.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNC Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 15.2 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

10106

ช่วงราคา
3.0891 ฿ - 2.7879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5746 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 14.9 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

10110

ช่วงราคา
1.9503 ฿ - 1.7602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 14.9 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

10108

ช่วงราคา
1.9862 ฿ - 1.7925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12964 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 19.3 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12613

ช่วงราคา
3.2595 ฿ - 2.9417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22043 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 32.0 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12611

ช่วงราคา
7.7205 ฿ - 6.9678 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7303 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - 7/16 ขนาดเกลียว, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิสูงสุด, 10 mm | 0.392 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFT7/16B

ช่วงราคา
4.1024 ฿ - 3.7024 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNC Threads
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - 1/4 ขนาดเกลียว, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิสูงสุด, 5.5 mm | 0.218 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFT1/4B

ช่วงราคา
1.6948 ฿ - 1.5295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNC Threads
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - M12 ขนาดเกลียว, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิสูงสุด, 10.8 mm | 0.426 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFTM12B

ช่วงราคา
4.2369 ฿ - 3.8238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - 5/16 ขนาดเกลียว, 315.6 °C | 600 °F อุณหภูมิสูงสุด, 7.1 mm | 0.278 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFT5/16A

ช่วงราคา
2.30 ฿ - 2.0758 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNC Threads
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - 1/2 ขนาดเกลียว, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิสูงสุด, 11.5 mm | 0.451 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFT1/2B

ช่วงราคา
5.8285 ฿ - 5.2602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNC Threads
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - 7/16 ขนาดเกลียว, 315.6 °C | 600 °F อุณหภูมิสูงสุด, 10 mm | 0.392 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFT7/16A

ช่วงราคา
4.8018 ฿ - 4.3336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNC Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 15.4 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

10120

ช่วงราคา
2.309 ฿ - 2.0839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 15.3 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

10103

ช่วงราคา
2.2731 ฿ - 2.0515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 15.2 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

10105

ช่วงราคา
8.6083 ฿ - 7.7689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7617 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 24.4 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12597

ช่วงราคา
4.4745 ฿ - 4.0382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5411 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปกป้องเกลียว - 15.4 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

11001

ช่วงราคา
3.5913 ฿ - 3.2411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 15.8 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

10102

ช่วงราคา
2.309 ฿ - 2.0839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14656 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP Threads
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    Gas Threads
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - M10 ขนาดเกลียว, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิสูงสุด, 9.1 mm | 0.358 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFTM10B

ช่วงราคา
3.3178 ฿ - 2.9943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - M16 ขนาดเกลียว, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิสูงสุด, 14.5 mm | 0.570 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFTM16B

ช่วงราคา
6.9539 ฿ - 6.2759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - 5/16 ขนาดเกลียว, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิสูงสุด, 7.1 mm | 0.278 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFT5/16B

ช่วงราคา
1.6678 ฿ - 1.5052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNC Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 14.7 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

10107

ช่วงราคา
3.0219 ฿ - 2.7272 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP Threads
จุกอุดปกป้องเกลียว - 31.2 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12602

ช่วงราคา
9.6439 ฿ - 8.7037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
737 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - 3/8 ขนาดเกลียว, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิสูงสุด, 8.6 mm | 0.340 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFT3/8B

ช่วงราคา
2.8649 ฿ - 2.5856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNC Threads
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - 3/8 ขนาดเกลียว, 315.6 °C | 600 °F อุณหภูมิสูงสุด, 8.6 mm | 0.340 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFT3/8A

ช่วงราคา
3.255 ฿ - 2.9376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNC Threads
จุกป้องกันเกลียวอันแรก - M6 ขนาดเกลียว, 218.3 °C | 425 °F อุณหภูมิสูงสุด, 5.3 mm | 0.208 in เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด

SPFTM6B

ช่วงราคา
1.9503 ฿ - 1.7602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก