Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว UNF

มีในสต็อก

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรอง เหมาะสำหรับเกลียว UNF

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
72 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความยาวของเกลียว วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
3.072 ฿ - 3.406 ฿ 5630 มีในสต็อก
32.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
12.356 ฿ - 13.693 ฿ 546 มีในสต็อก
40.9 mm
สีเหลือง
PP
4.932 ฿ - 5.466 ฿ 100019 มีในสต็อก
23.9 mm
สีเหลือง
PP
5.907 ฿ - 6.547 ฿ 151220 มีในสต็อก
17.4 mm
สีดำ
PP
6.12 ฿ - 6.779 ฿ 262510 มีในสต็อก
28.8 mm
สีแดง
LDPE - PIR
4.561 ฿ - 5.053 ฿ 320341 มีในสต็อก
17.2 mm
สีแดง
LDPE
1/2 in x 20
3.772 ฿ - 4.181 ฿ 11119 มีในสต็อก
15.3 mm
สีแดง
LDPE
3/8 in x 24
4.779 ฿ - 5.294 ฿ 266031 มีในสต็อก
14.5 mm
สีแดง
LDPE - PIR
11.011 ฿ - 12.199 ฿ 265822 มีในสต็อก
40.9 mm
สีแดง
LDPE
1- 5/16 in x 12
7.907 ฿ - 8.76 ฿ 169200 มีในสต็อก
24.1 mm
สีแดง
LDPE
3/4 in x 16
8.445 ฿ - 9.359 ฿ 512550 มีในสต็อก
20.4 mm
สีแดง
LDPE
9⁄16 in x 18
7.651 ฿ - 8.477 ฿ 226810 มีในสต็อก
20.8 mm
สีแดง
LDPE
5/8 in x 18
6.965 ฿ - 7.716 ฿ 11195 มีในสต็อก
33.3 mm
สีแดง
LDPE - PIR
21.196 ฿ - 23.483 ฿ 16 มีในสต็อก
47.8 mm
สีเหลือง
PP
5.373 ฿ - 5.953 ฿ 85509 มีในสต็อก
20.7 mm
สีแดง
LDPE - PIR
7.744 ฿ - 8.579 ฿ 5019 มีในสต็อก
15.7 mm
สีเหลือง
PP
9.322 ฿ - 10.329 ฿ 10877 มีในสต็อก
33.3 mm
สีเหลือง
PP
2.158 ฿ - 2.39 ฿ 19400 มีในสต็อก
16.5 mm
สีแดง
HDPE
1.513 ฿ - 1.675 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
22.1 mm
สีแดง
PE
11/16-16
7.336 ฿ - 8.129 ฿ 33 มีในสต็อก
33.4 mm
สีแดง
LDPE - PIR
  • จาก 4
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12785

ช่วงราคา
3.406 ฿ - 3.072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.8 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL12A

ช่วงราคา
13.693 ฿ - 12.356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
546 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.9 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL7A

ช่วงราคา
5.466 ฿ - 4.932 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.9 mm
UNC จุกอุดปกป้องเกลียว UNC จุกข้อต่อเกลียว

BL4A

ช่วงราคา
6.547 ฿ - 5.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.4 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10326

ช่วงราคา
6.779 ฿ - 6.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
262510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.5 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1/2 in x 20 จุกข้อต่อเกลียว

110179

ช่วงราคา
5.053 ฿ - 4.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
320341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2 in x 20
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 3/8 in x 24 จุกข้อต่อเกลียว

110177

ช่วงราคา
4.181 ฿ - 3.772 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8 in x 24
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10498

ช่วงราคา
5.294 ฿ - 4.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
266031 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1- 5/16 in x 12 จุกข้อต่อเกลียว

110186

ช่วงราคา
12.199 ฿ - 11.011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265822 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1- 5/16 in x 12
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 3/4 in x 16 จุกข้อต่อเกลียว

110182

ช่วงราคา
8.76 ฿ - 7.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4 in x 16
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 9⁄16 in x 18 จุกข้อต่อเกลียว

110180

ช่วงราคา
9.359 ฿ - 8.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
512550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9⁄16 in x 18
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 5/8 in x 18 จุกข้อต่อเกลียว

110181

ช่วงราคา
8.477 ฿ - 7.651 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
226810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8 in x 18
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12359

ช่วงราคา
7.716 ฿ - 6.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11195 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL13A

ช่วงราคา
23.483 ฿ - 21.196 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    47.8 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12965

ช่วงราคา
5.953 ฿ - 5.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85509 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.8 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL3A

ช่วงราคา
8.579 ฿ - 7.744 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.7 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL10A

ช่วงราคา
10.329 ฿ - 9.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10877 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

TMO104A

ช่วงราคา
2.39 ฿ - 2.158 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.5 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 11/16-16 เกลียวอย่างเต็มที่

TF20A

ช่วงราคา
1.675 ฿ - 1.513 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11/16-16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.1 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10460

ช่วงราคา
8.129 ฿ - 7.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.4 mm