Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF

มีในสต็อก

ฝาครอบปิดผนึกพอลิเอทิลีนเกลียว UNF ปกป้องและจำกัดการรั่วไหลของของเหลว มีความทนทานต่อตัวทำละลายและลดการตัดเฉือนที่อาจเกิดขึ้น แผ่นดิสก์ปิดผนึกนีโอพรีนจำกัดการรั่วไหลของของเหลวและหัวหกเหลี่ยมสามารถขันได้ด้วยประแจหรือซ็อคเก็ตที่แรงบิดต่ำแต่แนะนำให้ขันด้วยมือ ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีเหลืองและสีแดง คุณอาจสนใจฝาครอบปิดผนึกระบบบเมตริกและจุกปิดผนึกมีเกลียวที่หลากหลายของเรา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
21 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง Compatible Thread Sizes เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
4.788 ฿ - 5.304 ฿ 475 มีในสต็อก
20.0 NaN
15.5 mm
15.0 mm
  • จาก 2
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 ; ความสูงโดยรวม 17.5 mm | 0.689 in

467065

ช่วงราคา
8.725 ฿ - 7.873 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2082 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    14.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    31.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 5/8 ; ความสูงโดยรวม 15.5 mm | 0.61 in

467060

ช่วงราคา
5.268 ฿ - 4.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    18.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8 ; ความสูงโดยรวม 15.5 mm | 0.61 in

467063

ช่วงราคา
7.384 ฿ - 6.662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2177 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    18.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3/4 ; ความสูงโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in

467072

ช่วงราคา
21.96 ฿ - 19.821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2579 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    16.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    54.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-7/8 ; ความสูงโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in

467073

ช่วงราคา
26.394 ฿ - 23.821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
771 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    59.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-5/16 ; ความสูงโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in

467068

ช่วงราคา
13.531 ฿ - 12.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    41.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-1/16 ; ความสูงโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in

467066

ช่วงราคา
10.106 ฿ - 9.119 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1556 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    34.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-7/16 ; ความสูงโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in

467070

ช่วงราคา
19.077 ฿ - 17.212 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3347 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    45.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2 ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

467058

ช่วงราคา
4.887 ฿ - 4.416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    20.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8 ; ความสูงโดยรวม 17.5 mm | 0.689 in

467064

ช่วงราคา
7.855 ฿ - 7.093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3670 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    14.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8 ; ความสูงโดยรวม 14.5 mm | 0.571 in

467055

ช่วงราคา
4.053 ฿ - 3.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6388 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    24.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-5/8 ; ความสูงโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in

467071

ช่วงราคา
20.427 ฿ - 18.44 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
212 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    51.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 13/16 ; ความสูงโดยรวม 16.5 mm | 0.65 in

467062

ช่วงราคา
6.488 ฿ - 5.855 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47922 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    16.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3/8 ; ความสูงโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in

467069

ช่วงราคา
29.403 ฿ - 15.168 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3179 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    43.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4 ; ความสูงโดยรวม 13.5 mm | 0.531 in

467054

ช่วงราคา
4.053 ฿ - 3.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    28.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3/16 ; ความสูงโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in

467067

ช่วงราคา
10.976 ฿ - 9.904 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11941 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    36.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/16 ; ความสูงโดยรวม 14.5 mm | 0.571 in

467056

ช่วงราคา
4.47 ฿ - 4.035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4803 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    24.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 9/16 ; ความสูงโดยรวม 15.5 mm | 0.61 in

467059

ช่วงราคา
5.268 ฿ - 4.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    18.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.5 mm
ฝาซีล - เกลียว BSP - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSP ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4 ; ความสูงโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in

1258286

ช่วงราคา
9.424 ฿ - 8.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33252 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    14.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
ซีลแหวน - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4 in x 16 ; ความสูงโดยรวม 16.5 mm | 0.65 in

467061

ช่วงราคา
5.681 ฿ - 5.129 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/16 ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

1258285

ช่วงราคา
5.304 ฿ - 4.788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
475 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF Threads
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    20.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.5 mm