Menu Search

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ปลายรู

มีในสต็อก

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ฐานกาวช่วยให้ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
5.345 ฿ - 5.916 ฿ 1842 มีในสต็อก
7.489 ฿ - 8.296 ฿ 1660 มีในสต็อก
3.044 ฿ - 3.369 ฿ 85 มีในสต็อก
10.454 ฿ - 11.006 ฿ 68731 มีในสต็อก
สายรัดเกลียว - กาว ; ;

KLB-350A-RT

ช่วงราคา
5.916 ฿ - 5.345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1842 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงโดยรวม
    27.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
สายรัดเกลียว - กาว ; ;

KLB-450A-RT

ช่วงราคา
8.296 ฿ - 7.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงโดยรวม
    31.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
สายรัดแบบบิด - ; ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in

TLJ-300-01

ช่วงราคา
3.369 ฿ - 3.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • คำอธิบาย UL/CSA
    ULE70062
สายรัดแบบบิด - ; Ball; PA66 ;

460347

ช่วงราคา
11.006 ฿ - 10.454 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68731 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงโดยรวม
    27.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6