Menu Search

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยยึดด้วยสกรู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
6.543 ฿ - 7.252 ฿ 910 มีในสต็อก
7.317 ฿ - 8.106 ฿ 3881 มีในสต็อก
3.587 ฿ - 3.977 ฿ 11824 มีในสต็อก
2.97 ฿ - 3.294 ฿ 167625 มีในสต็อก
แบบกด
6.70 ฿ - 7.429 ฿ 4050 มีในสต็อก
แบบกด
12.899 ฿ - 14.287 ฿ 190232 มีในสต็อก
13.391 ฿ - 14.844 ฿ 1258725 มีในสต็อก
4.454 ฿ - 4.937 ฿ 101393 มีในสต็อก
2.264 ฿ - 2.51 ฿ 86207 มีในสต็อก
แบบกด
11.976 ฿ - 13.266 ฿ 1054 มีในสต็อก
5.044 ฿ - 5.591 ฿ 540 มีในสต็อก
10.171 ฿ - 11.271 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.492 ฿ - 4.979 ฿ 4425 มีในสต็อก
สายรัดแบบบิด - กาว ; ไนลอน 6/6 ;

KLB-750A-RT

ช่วงราคา
7.252 ฿ - 6.543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    25.4 mm
  • ความกว้างฐาน
    13.0 mm
สายรัดแบบบิด - ขันสกรู ; ไนลอน 6/6 ;

TLH-800-01

ช่วงราคา
8.106 ฿ - 7.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3881 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    17.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.0 mm
สายรัดแบบบิด - ขันสกรู ; ไนลอน 6/6 ;

TLHE-1-750-01

ช่วงราคา
3.977 ฿ - 3.587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11824 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    17.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.0 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ไนลอน 6/6 ;

SKL45-450

ช่วงราคา
3.294 ฿ - 2.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความกว้างฐาน
    15.0 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ไนลอน 6/6 ;

SKL45-250

ช่วงราคา
7.429 ฿ - 6.70 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความกว้างฐาน
    15.0 mm
สายรัดแบบบิด - ; ; ; กาว;บอล;ไนลอน 6/6

460348

ช่วงราคา
14.287 ฿ - 12.899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
190232 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
สายรัดแบบบิด - กาว ; บอล; ไนลอน 6/6 ;

460349

ช่วงราคา
14.844 ฿ - 13.391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1258725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
สายรัดแบบบิด - ขันสกรู ; ไนลอน 6/6 ;

KLH-750-01

ช่วงราคา
4.937 ฿ - 4.454 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
101393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างฐาน
    19.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ไนลอน 6/6 ;

SKL45-350

ช่วงราคา
2.51 ฿ - 2.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86207 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความกว้างฐาน
    15.0 mm
สายรัดแบบบิด - ขันสกรู ; ไนลอน 6/6 ;

TLH-500-01

ช่วงราคา
13.266 ฿ - 11.976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวฐาน
    14.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    14.2 mm
สายรัดเกลียวแบบยึดสกรู, บานพับ 90 องศา - สกรู ; ;

WTLH90-300-6-01

ช่วงราคา
5.591 ฿ - 5.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
สายรัดเกลียวแบบยึดสกรู, บานพับ 90 องศา - สกรู ; ;

WTLH90300-M4-01

ช่วงราคา
11.271 ฿ - 10.171 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
สายรัดเกลียวแบบยึดสกรู, บานพับ 90 องศา - สกรู ; ;

WTLH90-300-4-01

ช่วงราคา
4.979 ฿ - 4.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4425 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2