Menu Search

ลวดมัดสายเคเบิล - ประกบยึด, หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

มีในสต็อก

ลวดมัดสายเคเบิลมีการยึดแบบประกบ หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ผลักเข้าไปในแผงของคุณและหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบเพื่อล็อคเข้าที่ จากนั้น เพียงวางสายเคเบิลของคุณลงในพื้นที่เปิดโล่งแล้วบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดให้แน่น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
2.868 ฿ - 3.178 ฿ 30 มีในสต็อก
10.2 mm
คลิปด้านบน
7.6 - 10.2 mm
2.176 ฿ - 2.408 ฿ 30 มีในสต็อก
คลิปด้านบน
2.566 ฿ - 2.849 ฿ 30 มีในสต็อก
คลิปด้านบน
2.868 ฿ - 3.178 ฿ 30 มีในสต็อก
คลิปด้านบน
2.868 ฿ - 3.178 ฿ 60 มีในสต็อก
คลิปด้านบน
2.176 ฿ - 2.408 ฿ 2030 มีในสต็อก
15.2 mm
คลิปด้านบน
12.7 - 15.2 mm
2.176 ฿ - 2.408 ฿ 30 มีในสต็อก
คลิปด้านบน
2.868 ฿ - 3.178 ฿ 30 มีในสต็อก
7.6 mm
คลิปด้านบน
5.1 - 7.6 mm
สายรัดแบบบิด - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.6 - 10.2 mm | 0.299 - 0.402 in ; ความกว้างฐาน - 15.8 mm | 0.622 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-9-350-8-01

ช่วงราคา
3.178 ฿ - 2.868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    15.8 mm
สายรัดแบบบิด - ; ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-9-750-8-01

ช่วงราคา
2.408 ฿ - 2.176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
สายรัดแบบบิด - ; ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-9-600-8-01

ช่วงราคา
2.849 ฿ - 2.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
สายรัดแบบบิด - ; ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in

STL-9-350-3-01

ช่วงราคา
3.178 ฿ - 2.868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
สายรัดแบบบิด - ; ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in

STL-9-250-3-01

ช่วงราคา
3.178 ฿ - 2.868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
สายรัดแบบบิด - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 12.7 - 15.2 mm | 0.5 - 0.598 in ; ความกว้างฐาน - 15.8 mm | 0.622 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in

STL-9-600-3-01

ช่วงราคา
2.408 ฿ - 2.176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    15.8 mm
สายรัดแบบบิด - ; ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-9-450-8-01

ช่วงราคา
2.408 ฿ - 2.176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
สายรัดแบบบิด - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 5.1 - 7.6 mm | 0.201 - 0.299 in ; ความกว้างฐาน - 15.8 mm | 0.622 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

STL-9-250-8-01

ช่วงราคา
3.178 ฿ - 2.868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความกว้างฐาน
    15.8 mm