Menu Search

ลวดมัดสายเคเบิล - ประกบยึด, เข้าด้านข้าง

มีในสต็อก

ลวดมัดสายเคเบิลมีเข้าด้านข้าง ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ที่จำกัด เพียงวางสายเคเบิลของคุณในพื้นที่เปิดโล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
6.422 ฿ - 7.113 ฿ 480 มีในสต็อก
4.57 ฿ - 5.058 ฿ 20069 มีในสต็อก
แบบกด
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ไนลอน 6/6 ;

TLSE1-250-19

ช่วงราคา
7.113 ฿ - 6.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Ball
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างฐาน
    8.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    3.5 mm
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; ไนลอน 6/6 ;

SKLO-550-01

ช่วงราคา
5.058 ฿ - 4.57 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    รู
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความกว้างฐาน
    14.3 mm