Menu Search

ฝาครอบกันฝุ่น USB

มีในสต็อก

จุก USB และ RJ ใช้เพื่อป้องกันการซึมเข้าของสิ่งสกปรกและความชื้นสำหรับขั้วที่ไม่ได้ใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูปทรงและขนาดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุ ประเภทตัวเชื่อมต่อ สั่งซื้อ
3.936 ฿ - 4.358 ฿ 9272 มีในสต็อก
ยางซิลิโคน
USB-B
2.91 ฿ - 3.219 ฿ 9049 มีในสต็อก
EPDM
RJ11
2.681 ฿ - 2.973 ฿ 840 มีในสต็อก
EPDM
RJ45
2.757 ฿ - 3.058 ฿ 9689 มีในสต็อก
ยางซิลิโคน
RJ11
2.681 ฿ - 2.973 ฿ 73899 มีในสต็อก
ยางซิลิโคน
RJ45
4.282 ฿ - 4.748 ฿ 20495 มีในสต็อก
พลาสติก
USB
จุกอุด USB และ RJ - ประเภทตัวเชื่อมต่อ USB-B ; ยางซิลิโคน ; ความสูงโดยรวม 8.4 mm | 0.330 in ; สีดำ

CP-USB-B

ช่วงราคา
4.358 ฿ - 3.936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ
    USB-B
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    2.3 mm
จุกอุด USB และ RJ - ประเภทตัวเชื่อมต่อ RJ11 ; EPDM ; ความสูงโดยรวม 8.5 mm | 0.335 in ; สีดำ

CP-RJ11-427

ช่วงราคา
3.219 ฿ - 2.91 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9049 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ
    RJ11
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
จุกอุด USB และ RJ - ประเภทตัวเชื่อมต่อ RJ45 ; EPDM ; ความสูงโดยรวม 8.5 mm | 0.335 in ; สีดำ

CP-RJ45-427

ช่วงราคา
2.973 ฿ - 2.681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ
    RJ45
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
จุกอุด USB และ RJ - ประเภทตัวเชื่อมต่อ RJ11 ; ยางซิลิโคน ; ความสูงโดยรวม 8.4 mm | 0.330 in ; สีดำ

CP-RJ11

ช่วงราคา
3.058 ฿ - 2.757 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9689 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ
    RJ11
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
จุกอุด USB และ RJ - ประเภทตัวเชื่อมต่อ RJ45 ; ยางซิลิโคน ; ความสูงโดยรวม 8.4 mm | 0.330 in ; สีดำ

CP-RJ45

ช่วงราคา
2.973 ฿ - 2.681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73899 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ
    RJ45
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
จุกอุด USB และ RJ - ประเภทตัวเชื่อมต่อ USB ; พลาสติก ; ความสูงโดยรวม 13.2 mm | 0.52 in ; สีดำ

1342661

ช่วงราคา
4.748 ฿ - 4.282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20495 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ
    USB
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุเต็ม
    พลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    6.1 mm