Menu Search

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริก

มีในสต็อก

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริกจะดูดซับการส่งสัญญาณระหว่างแผง อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสองรายการที่อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน และการกระแทกที่เป็นอันตราย วัสดุยางให้ฐานที่ทนทานและแข็งแรงในขณะที่สลักเกลียวยึดติดเพื่อความแข็งแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
33 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงฐาน ความสูงฐาน ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
77.884 ฿ - 86.296 ฿ 120 มีในสต็อก
กลม
5.0 mm
274.608 ฿ - 289.057 ฿ 120 มีในสต็อก
Tappered
185.644 ฿ - 195.416 ฿ 43 มีในสต็อก
Tappered
155.795 ฿ - 163.998 ฿ 861 มีในสต็อก
Tappered
48.0 mm
107.575 ฿ - 113.236 ฿ 2940 มีในสต็อก
Tappered
20.0 mm
82.213 ฿ - 86.542 ฿ 4770 มีในสต็อก
Tappered
76.983 ฿ - 81.039 ฿ 6851 มีในสต็อก
Tappered
10.0 mm
686.289 ฿ - 722.412 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Tappered
28.0 mm
997.762 ฿ - 1,050.274 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Tappered
31.0 mm
258.911 ฿ - 272.539 ฿ 42 มีในสต็อก
Tappered
28.0 mm
1,190.204 ฿ - 1,252.845 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Tappered
1,190.204 ฿ - 1,252.845 ฿ 5 มีในสต็อก
Tappered
32.0 mm
438.583 ฿ - 461.668 ฿ 98 มีในสต็อก
Tappered
344.404 ฿ - 362.528 ฿ 43 มีในสต็อก
Tappered
479.634 ฿ - 504.881 ฿ 40 มีในสต็อก
Tappered
28.0 mm
146.394 ฿ - 154.101 ฿ 880 มีในสต็อก
Tappered
93.001 ฿ - 97.896 ฿ 1122 มีในสต็อก
Tappered
93.001 ฿ - 97.896 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Tappered
959.296 ฿ - 1,009.785 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Tappered
483.193 ฿ - 508.621 ฿ 357 มีในสต็อก
Tappered
28.0 mm
  • จาก 2
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงฐาน - 15.0 mm | 0.591 in ; ; ความสูงโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in

SDDC-B-1515-34

ช่วงราคา
86.296 ฿ - 77.884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3/M4
  • ความยาวเกลียว
    5.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ;

551968

ช่วงราคา
289.057 ฿ - 274.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M10
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ;

551997

ช่วงราคา
195.416 ฿ - 185.644 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M10
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ;

551970

ช่วงราคา
163.998 ฿ - 155.795 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
861 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    48.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ;

551973

ช่วงราคา
113.236 ฿ - 107.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M6 ;

551983

ช่วงราคา
86.542 ฿ - 82.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M6
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M6 ;

551979

ช่วงราคา
81.039 ฿ - 76.983 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6851 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ;

551975

ช่วงราคา
722.412 ฿ - 686.289 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    28.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 x 31 ;

551996

ช่วงราคา
1,050.274 ฿ - 997.762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 31
  • ความยาวเกลียว
    31.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ;

551981

ช่วงราคา
272.539 ฿ - 258.911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    28.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M12 ;

551986

ช่วงราคา
1,252.845 ฿ - 1,190.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M12
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M12 ;

551982

ช่วงราคา
1,252.845 ฿ - 1,190.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความยาวเกลียว
    32.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ;

551993

ช่วงราคา
461.668 ฿ - 438.583 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M8
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ;

551985

ช่วงราคา
362.528 ฿ - 344.404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M10
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ;

551974

ช่วงราคา
504.881 ฿ - 479.634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    28.0 mm
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ;

551984

ช่วงราคา
154.101 ฿ - 146.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M8
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M8 ;

551976

ช่วงราคา
97.896 ฿ - 93.001 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M8
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M6 ;

551971

ช่วงราคา
97.896 ฿ - 93.001 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M6
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวเมียกับตัวผู้ ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ;

551978

ช่วงราคา
1,009.785 ฿ - 959.296 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M10
บัฟเฟอร์กันกระเทือน - ตัวผู้ - ตัวเมีย ; กรวย ; ขนาดเกลียว M10 ;

551990

ช่วงราคา
508.621 ฿ - 483.193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
357 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า;ยาง
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    28.0 mm