ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริกจะดูดซับการส่งสัญญาณระหว่างแผง อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสองรายการที่อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน และการกระแทกที่เป็นอันตราย วัสดุยางให้ฐานที่ทนทานและแข็งแรงในขณะที่สลักเกลียวยึดติดเพื่อความแข็งแรง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงฐาน | ความสูงฐาน | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
461.1867 ฿ - 485.4622 ฿ | 280 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
140.7635 ฿ - 148.1742 ฿ | 400 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
178.5042 ฿ - 187.9003 ฿ | 301 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
264.0464 ฿ - 277.9398 ฿ | 282 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ | 602 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กรวย
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
922.4001 ฿ - 970.9468 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กรวย
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ | 4571 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
100.9482 ฿ - 106.2575 ฿ | 2184 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
191.6614 ฿ - 201.7536 ฿ | 420 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
158.3779 ฿ - 166.7121 ฿ | 748 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
959.3868 ฿ - 1,009.8787 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กรวย
|
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
||
248.9528 ฿ - 262.0565 ฿ | 294 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,144.4272 ฿ - 1,204.6588 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กรวย
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,144.4272 ฿ - 1,204.6588 ฿ | 35 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
421.7149 ฿ - 443.9114 ฿ | 686 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
74.888 ฿ - 82.9768 ฿ | 120 มีในสต็อก |
กลม
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
659.8929 ฿ - 694.6265 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กรวย
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
107.8235 ฿ - 113.5031 ฿ | 11104 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
464.6087 ฿ - 489.0583 ฿ | 59 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.