Menu Search

ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง

มีในสต็อก

เหมาะสำหรับท่อกลมขนาดยอดนิยม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ขนาดท่อที่เข้ากันได้ ประเภท สั่งซื้อ
418.9219 ฿ - 464.1804 ฿ 418 มีในสต็อก
สีดำ
PE
32.0 mm
2
112.3386 ฿ - 124.4742 ฿ 359 มีในสต็อก
สีดำ
PE
32.0 mm
1
84.7659 ฿ - 93.9211 ฿ 720 มีในสต็อก
สีดำ
PE
25.0 mm
1
100.3994 ฿ - 111.2455 ฿ 262 มีในสต็อก
สีดำ
PE
30.0 mm
1
74.1339 ฿ - 82.1425 ฿ 375 มีในสต็อก
สีดำ
PE
20.0 mm
1
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - ; ; ; 32.0 mm;กดยึด;PE

463694

ช่วงราคา
464.1804 ฿ - 418.9219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน;เหล็กกล้า
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงหัว
    กลม
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 32.0 mm; ; กดยึด; PE

463702

ช่วงราคา
124.4742 ฿ - 112.3386 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
359 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงหัว
    กลม
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 25.0 mm; ; กดยึด; PE

463698

ช่วงราคา
93.9211 ฿ - 84.7659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงหัว
    กลม
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 30.0 mm; ; กดยึด; PE

463700

ช่วงราคา
111.2455 ฿ - 100.3994 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
262 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงหัว
    กลม
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 20.0 mm; ; กดยึด; PE

463696

ช่วงราคา
82.1425 ฿ - 74.1339 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงหัว
    กลม