Menu Search

บานพับแบบเชื่อม - ทรงกรบอก

มีในสต็อก

การเชื่อมเหล็กกล้า อลูมิเนียม และสแตนเลสบนบานพับเป็นการทำงานบนการออกแบบที่เรียบง่ายมาก รุ่นเหล็กกล้ามีให้เลือกทั้งแบบสลักยึดเหล็กกล้าหรือทองเหลืองและมีความหลากหลายอย่างมากในแง่ของการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีหัวอัดจารบีและมีให้เลือก 2 แบบ รุ่นอลูมิเนียมมาพร้อมกับแหวนรองสแตนเลสและมีให้เลือก 2 แบบ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด วัสดุพิน เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
188.419 ฿ - 198.33 ฿ 9840 มีในสต็อก
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
อะลูมิเนียม
221.248 ฿ - 232.889 ฿ 1680 มีในสต็อก
10.0 mm
ทองเหลือง
16.0 mm
120.0 mm
เหล็กกล้า
222.403 ฿ - 234.11 ฿ 2480 มีในสต็อก
10.0 mm
เหล็กกล้า
16.0 mm
120.0 mm
เหล็กกล้า
91.451 ฿ - 96.263 ฿ 5800 มีในสต็อก
10.0 mm
ทองเหลือง
16.0 mm
100.0 mm
เหล็กกล้า
87.182 ฿ - 91.771 ฿ 2200 มีในสต็อก
8.0 mm
ทองเหลือง
13.0 mm
80.0 mm
เหล็กกล้า
79.767 ฿ - 83.962 ฿ 19595 มีในสต็อก
6.0 mm
ทองเหลือง
11.5 mm
70.0 mm
เหล็กกล้า
74.283 ฿ - 78.194 ฿ 45 มีในสต็อก
6.0 mm
ทองเหลือง
10.0 mm
60.0 mm
เหล็กกล้า
60.664 ฿ - 63.857 ฿ 2639 มีในสต็อก
5.0 mm
ทองเหลือง
8.0 mm
50.0 mm
เหล็กกล้า
286.64 ฿ - 301.729 ฿ 350 มีในสต็อก
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
อะลูมิเนียม
193.068 ฿ - 203.23 ฿ 17745 มีในสต็อก
6.0 mm
เหล็กกล้า
11.5 mm
70.0 mm
เหล็กกล้า
57.096 ฿ - 60.103 ฿ 26695 มีในสต็อก
5.0 mm
ทองเหลือง
8.0 mm
40.0 mm
เหล็กกล้า
46.391 ฿ - 48.832 ฿ 13542 มีในสต็อก
5.0 mm
เหล็กกล้า
8.0 mm
40.0 mm
เหล็กกล้า
259.853 ฿ - 273.527 ฿ 7473 มีในสต็อก
13.0 mm
ทองเหลือง
20.0 mm
150.0 mm
เหล็กกล้า
163.734 ฿ - 172.351 ฿ 1370 มีในสต็อก
13.0 mm
เหล็กกล้า
20.0 mm
150.0 mm
เหล็กกล้า
75.726 ฿ - 79.712 ฿ 32450 มีในสต็อก
6.0 mm
เหล็กกล้า
10.0 mm
60.0 mm
เหล็กกล้า
134.395 ฿ - 141.471 ฿ 9790 มีในสต็อก
10.0 mm
เหล็กกล้า
16.0 mm
100.0 mm
เหล็กกล้า
251.737 ฿ - 264.989 ฿ 2500 มีในสต็อก
13.0 mm
เหล็กกล้า
20.0 mm
180.0 mm
เหล็กกล้า
322.689 ฿ - 339.676 ฿ 17100 มีในสต็อก
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
อะลูมิเนียม
126.678 ฿ - 133.351 ฿ 1288 มีในสต็อก
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
อะลูมิเนียม
674.438 ฿ - 709.934 ฿ 9224 มีในสต็อก
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
สแตนเลส
  • จาก 2
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; อะลูมิเนียม

1349731

ช่วงราคา
198.33 ฿ - 188.419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    8.0 mm
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

1349743

ช่วงราคา
232.889 ฿ - 221.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    ทองเหลือง
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

1349737

ช่วงราคา
234.11 ฿ - 222.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

1349729

ช่วงราคา
96.263 ฿ - 91.451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    ทองเหลือง
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; เหล็กกล้า

1349728

ช่วงราคา
91.771 ฿ - 87.182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    8.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    ทองเหลือง
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; เหล็กกล้า

1349742

ช่วงราคา
83.962 ฿ - 79.767 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19595 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    70.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    ทองเหลือง
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เหล็กกล้า

1349741

ช่วงราคา
78.194 ฿ - 74.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    ทองเหลือง
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เหล็กกล้า

1349740

ช่วงราคา
63.857 ฿ - 60.664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    ทองเหลือง
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ; ;

1349746

ช่วงราคา
301.729 ฿ - 286.64 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; เหล็กกล้า

1349736

ช่วงราคา
203.23 ฿ - 193.068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17745 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    70.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เหล็กกล้า

1349739

ช่วงราคา
60.103 ฿ - 57.096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    ทองเหลือง
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เหล็กกล้า

1349723

ช่วงราคา
48.832 ฿ - 46.391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13542 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    5.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 150.0 mm | 5.906 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; เหล็กกล้า

1349744

ช่วงราคา
273.527 ฿ - 259.853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7473 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    13.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    ทองเหลือง
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 150.0 mm | 5.906 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; เหล็กกล้า

1349727

ช่วงราคา
172.351 ฿ - 163.734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    13.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เหล็กกล้า

1349724

ช่วงราคา
79.712 ฿ - 75.726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

1349726

ช่วงราคา
141.471 ฿ - 134.395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9790 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 180.0 mm | 7.087 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; เหล็กกล้า

1349738

ช่วงราคา
264.989 ฿ - 251.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    180.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    13.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุพิน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; อะลูมิเนียม

1349747

ช่วงราคา
339.676 ฿ - 322.689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
Weld On Hinge 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

1349730

ช่วงราคา
133.351 ฿ - 126.678 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; สแตนเลส

1349749

ช่วงราคา
709.934 ฿ - 674.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9224 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    สแตนเลส